Turck Ofrece sensores de barril M12 de alta presión

Minneapolis, MN - Diciembre 3, 2015

Para mantenerse al ritmo de las avanzadas tecnologías de manufactura y las aplicaciones que son cada vez más pequeñas, Turck presenta los sensores inductivos M12 de alta presión. Anteriormente disponibles en M18, la introducción de la serie de sensores M12 de alta presión permite a Turck satisfacer las necesidades cambiantes de sus consumidores. La nueva oferta está disponible en dos medidas, 78 mm y 56 mm.

"Escuchamos de nuestros clientes la necesidad de sensores más compactos y resistentes a la presión," comentó John Murphy, Gerente de Producto. "El sensor M12 de alta presión proporciona la solución ideal para esas aplicaciones sin sacrificar el rendimiento."

La serie de sensores M12 de alta presión utilizan una carcaza robusta de acero inoxidable, adecuado para soportar presión dinámica o estática de hasta 500 bar. Los sensores ofrecen un rango de sensado de  1.5 mm con calificación IP68, lo que le permite soportar ambientes hostiles. 

 

Para mantenerse al ritmo de las avanzadas tecnologías de manufactura y las aplicaciones que son cada vez más pequeñas, Turck presenta los sensores inductivos M12 de alta presión. Anteriormente disponibles en M18, la introducción de la serie de sensores M12 de alta presión permite a Turck satisfacer las necesidades cambiantes de sus consumidores. La nueva oferta está disponible en dos medidas, 78 mm y 56 mm.

"Escuchamos de nuestros clientes la necesidad de sensores más compactos y resistentes a la presión," comentó John Murphy, Gerente de Producto. "El sensor M12 de alta presión proporciona la solución ideal para esas aplicaciones sin sacrificar el rendimiento."

La serie de sensores M12 de alta presión utilizan una carcaza robusta de acero inoxidable, adecuado para soportar presión dinámica o estática de hasta 500 bar. Los sensores ofrecen un rango de sensado de  1.5 mm con calificación IP68, lo que le permite soportar ambientes hostiles. 

Select Country

Turck worldwide

to top