TURCK ofrece la serie flexible de sensores ultrasónicos de alto rendimiento

Minneapolis, MN - Julio 21, 2015

Turck se complace en anunciar su nueva familia de sensores ultrasónicos. La nueva serie de sensores ultrasónicos de Turck permite al usuario cubrir largos rangos de detección con pocas variantes en el sensor y zonas ciegas cortas. Los sensores están disponibles en barriles de 18 mm y 30mm con rangos de detección de 40cm a 300cm. Estos sensores diseñados para aplicaciones rudas, cuentan con grado de protección IP67 y son una solución ideal para aplicaciones de detección de objetos y nivel de líquidos.

Turck ha incrementado la versatilidad en cada modelo individual para ofrecer el sensor indicado para cada aplicación. La version simple y compacta de los módulos RU40 y RU100 permite al usuario programar el rango de detección así como las salidas NC y NO con un adaptador de programación. Las versiones estándar de los sensores también permite programar por ventana de conmutación y por dos "switch points" por separado, ambos con un adaptador de programación o vía un botón de progra mación directo en el sensor.

La última versión se puede operar como un switch o como un sensor análogo. También se pueden programar via IO-Link diferentes modos de operación, compensación de temperatura o la función de salida. Si ciertos sensores están instalados uno al lado del otro, el cliente puede programar los parámetros de sincronización o modo múltiple, esto con el fin de prevenir interferencias entre los sensores. También cuenta con un USB master, el cual permite la interfaz y parametrización de los sensores via IO-Link.

Turck ha desarrollado una serie de videos de entrenamiento para detallar las características y beneficios de cada variante, y cómo programar los diferentes tipos de salidas.

Los videos los puedes encontrar en el canal de Turck de YouTube, Turck TV , o dando clic en uno de los siguientes links:

http://youtu.be/0p-zKBsxFMo, http://youtu.be/Ya0KhseSyMg o http://youtu.be/9xRHXp8uwbw. Contamos también con un folleto de Sensores Ultrasónicos que pueden descargar de aquí: http://old.turck.us/assets/B1104_Ultrasonic_Sensors.zip.

 

 

Turck se complace en anunciar su nueva familia de sensores ultrasónicos. La nueva serie de sensores ultrasónicos de Turck permite al usuario cubrir largos rangos de detección con pocas variantes en el sensor y zonas ciegas cortas. Los sensores están disponibles en barriles de 18 mm y 30mm con rangos de detección de 40cm a 300cm. Estos sensores diseñados para aplicaciones rudas, cuentan con grado de protección IP67 y son una solución ideal para aplicaciones de detección de objetos y nivel de líquidos.

Turck ha incrementado la versatilidad en cada modelo individual para ofrecer el sensor indicado para cada aplicación. La version simple y compacta de los módulos RU40 y RU100 permite al usuario programar el rango de detección así como las salidas NC y NO con un adaptador de programación. Las versiones estándar de los sensores también permite programar por ventana de conmutación y por dos "switch points" por separado, ambos con un adaptador de programación o vía un botón de progra mación directo en el sensor.

La última versión se puede operar como un switch o como un sensor análogo. También se pueden programar via IO-Link diferentes modos de operación, compensación de temperatura o la función de salida. Si ciertos sensores están instalados uno al lado del otro, el cliente puede programar los parámetros de sincronización o modo múltiple, esto con el fin de prevenir interferencias entre los sensores. También cuenta con un USB master, el cual permite la interfaz y parametrización de los sensores via IO-Link.

Turck ha desarrollado una serie de videos de entrenamiento para detallar las características y beneficios de cada variante, y cómo programar los diferentes tipos de salidas.

Los videos los puedes encontrar en el canal de Turck de YouTube, Turck TV , o dando clic en uno de los siguientes links:

http://youtu.be/0p-zKBsxFMo, http://youtu.be/Ya0KhseSyMg o http://youtu.be/9xRHXp8uwbw. Contamos también con un folleto de Sensores Ultrasónicos que pueden descargar de aquí: http://old.turck.us/assets/B1104_Ultrasonic_Sensors.zip.

Select Country

Turck worldwide

to top