![](/static/img/Turck1523_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1523_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Tecnología de interfaz OSC para la configuración in situ
Los monitores de velocidad de rotación, amplificadores de medición de temperatura y amplificadores de disparo IM(X)12 de Turck ahora también se pueden parametrizar fácilmente en la aplicación mediante interruptores de codificación giratorios, incluso en l
Turck amplía su serie de dispositivos de interfaz IMX con variantes que pueden parametrizarse directamente en el dispositivo mediante interruptores codificadores giratorios. De este modo, los valores límite de las variantes OSC (configuración in situ) pueden ajustarse fácilmente sobre el terreno con un destornillador. Los monitores de velocidad de rotación, los amplificadores de medición de temperatura y los amplificadores de disparo son especialmente útiles en aplicaciones autónomas en las que no existe una infraestructura de sistemas para asignar parámetros desde una ubicación central. Turck ofrece variantes IMX12-OSC para zonas Ex y dispositivos IM12-OSC para zonas seguras.
Beneficios
- Parametrización también posible sin conocimientos especializados
- Protección de la inversión gracias a la homologación internacional y SIL2
- Ahorro de espacio gracias a una anchura de 12,5 milímetros
Certificado SIL2 y apto para utilizarse en todo el mundo
Los modelos OSC ofrecen todas las ventajas de los dispositivos de interfaz estándar IM12 e IMX12. Cumplen la norma SIL2 y están homologados para los mismos mercados que los dispositivos estándar. Los IMX12 requieren una anchura de montaje de 12,5 mm en el gabinete de control y son aptos para su uso en áreas hasta la zona ATEX 2. La conexión de señales se realiza mediante terminales de tornillo o de resorte y la fuente de alimentación opcional se conecta a través del conector Powerbridge de la parte posterior.
Controladores de velocidad de rotación OSC, amplificadores de medición de temperatura y amplificadores de disparo
Turck ofrece inicialmente tres tipos de dispositivos: el monitor de velocidad de rotación IM(X)-FI, el amplificador de medición de temperatura IM(X)-TI y el amplificador de disparo analógico IM(X)-AI, cada uno con un canal.
INDUSTRIAS
- Industria química
- Construcción de maquinaria
- Suministro eléctrico
- Construcción de instalaciones
FUNCIONES CLAVE
- Fácil parametrización en el aparato
- SIL2
- Aprobación Ex para Zona 2, IEC61508
CONTENIDO RELACIONADO
![](/static/img/downloads-whitepaper-teaser-img-imxk-hot-spots_rdax_440x268s.jpg)
Whitepaper: Cinco estrategias para evitar los puntos calientes en los armarios de control
El whitepaper proporciona información sobre las causas de la generación excesiva de calor en los armarios de distribución e identifica los problemas resultantes. Se ofrecen cinco estrategias como posibles soluciones. Descubra qué estrategia es la adecuada para regular la generación de calor en su gabinete de distribución.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
GALERÍA DIGITAL
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide