El kit de inicio compacto le da todos los componentes para configurar su primer sistema IO-Link

Kit de inicio para conocer IO-Link

El kit de inicio de IO-Link, consiste en un módulo de E/S, sensores y luz indicadora que permiten a los usuarios descubrir los beneficios de la comunicación estándar.

Turck ofrece ahora un kit de inicio para los usuarios que deseen descubrir los beneficios del protocolo de comunicación digital IO-Link. Los dispositivos IO-Link que se encuentran en el kit permiten a los usuarios interesados configurar su propio sistema y así adquirir experiencia práctica en la tecnología.

Beneficios

  • Listo para usar - aparte de un PC, no se requiere ningún hardware o software adicional
  • Probar la viabilidad de una solicitud por adelantado sin hacer inversiones innecesarias 
  • Integración directa del dispositivo en los sistemas Profinet con un corto tiempo de puesta en marcha, gracias al SIDI

Utilizar datos adicionales para la vigilancia de las condiciones

 Los dispositivos IO-Link suministran datos de mantenimiento para la vigilancia de las condiciones de las máquinas y plantas, así como datos de los usuarios. Gracias al maestro IO-Link TBEN-S con cuatro canales PNP universales, son fáciles de usar y también pueden ser visualizados con el indicador luminoso RGB de IO-Link.

El kit de inicio también contiene una unidad de alimentación de 230 V, cables para conectar un PC o para conectar el maestro IO-Link y los dispositivos IO-Link (M12-M12 y M8-Ethernet RJ45), así como una memoria USB para facilitar la puesta en marcha. El medio de memoria también contiene el software operativo de PACTware, así como todas las descripciones de los dispositivos de E/S (IODD) y un intérprete DTM de E/S.

Rápida integración en los sistemas Profinet

El software Simple IO-Link Device Integration (SIDI) permite la integración de dispositivos en sistemas Profinet sin necesidad de ningún software adicional. La biblioteca SIDI de los maestros IO-Link de Turck no sólo incluye todos los dispositivos IO-Link de la empresa, así como los del socio de optoelectrónica Banner Engineering, sino también varios dispositivos de fabricantes conocidos. Otros fabricantes pueden ser integrados a petición. Esto significa que los dispositivos IO-Link pueden seleccionarse del catálogo de hardware de un entorno de programación como el Portal TIA como si fueran submódulos de un sistema de E/S. Las características y parámetros importantes, como los rangos de medición, las señales de salida o las frecuencias de pulso pueden modificarse en el campo de texto plano.


Funciones clave

  • Módulo de E/S multiprotocolo con 4 canales maestros IO-Link
  • Centro de E/S de 8 canales para la conexión de 8 señales digitales PNP
  • Sensor inductivo con gran distancia de conmutación y factor 1 para todos los metales
  • Sensor ultrasónico M18 con compensación de temperatura y análisis de intensidad de ultrasonido
  • Acceso a los datos de proceso, diagnósticos e información del dispositivo a través de IO-Link

Contenido relacionado

De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link

IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente


Producto


No se encontraron resultados.

Select Country

Turck worldwide

to top