Los sensores de flujo de aire FCS-K20 y FCS-M18 con IO-Link de Turck supervisan el flujo de aire y la temperatura.

Sensores de Flujo de Aire con IO-Link

Turck lanza los sensores de flujo de aire FCS-K20 y FCS-M18 para la monitorización digitalizada del flujo de aire.

Los nuevos sensores de flujo de aire FCS de Turck con IO-Link supervisan digitalmente el flujo de aire y la temperatura, por ejemplo, en ventiladores y filtros de sistemas industriales de ventilación y extracción. En comparación con dispositivos con salida analógica, IO-Link permite una parametrización sencilla y proporciona datos adicionales del proceso, como valores de temperatura. Los usuarios se benefician de una puesta en marcha rápida y de la posibilidad de ajustar parámetros de forma remota incluso después de la instalación, ideal para conductos de aire de difícil acceso. Al no requerir elementos de ajuste mecánicos, se elimina el riesgo de fugas.

Beneficios

  • Puesta en marcha rápida sin potenciómetros
  • Parametrización mediante IO-Link que facilita la instalación en ubicaciones de difícil acceso
  • Datos adicionales de proceso para IIoT (Internet Industrial de las Cosas)
  • Opciones de conexión flexibles

Información completa de estado vía IO-Link

Conoce cómo los sensores de flujo de aire proporcionan información completa de estado mediante IO-Link y cumplen con el estándar Smart Sensor Profile.
Además de la función de conmutación para flujo de aire y temperatura, ofrecen datos de diagnóstico y operación para aplicaciones IIoT.
El LED integrado de 6 colores muestra el estado directamente en el dispositivo.
Las variantes con cable o pigtail y conector M12 ofrecen opciones de conexión flexibles.

Monitoreo de flujo de aire en sistemas de ventilación

Lee cómo estos sensores se aplican en ductos de ventilación, sistemas de extracción, ventiladores industriales y verificación de filtros.
También se utilizan en sistemas de ventilación para estacionamientos subterráneos y túneles.
La familia incluye el FCS-K20 para montaje enchufable y el FCS-M18 para montaje roscado.
Ambas versiones están disponibles con cable de 2 m o pigtail de 0.2 m con conector M12.


INDUSTRIAS

  • Automatización de fábricas
  • Ventilación y climatización
  • Ingeniería de plantas
  • Automatización de edificios

FUNCIONES CLAVE

  • Comunicación IO-Link para parametrización y datos de proceso
  • Principio de medición calorimétrica para flujo de aire
  • LED de 6 colores para visualización de estado
  • Versiones con cable o pigtail M12

 

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top