Puesta en marcha sencilla con funciones inteligentes: los sensores capacitivos de la generación BC/UC de Turck

Sensores capacitivos de nueva generación

Sensores capacitivos de las series BC/UC con IO-Link, LED RGB y potenciómetro digital para detección inteligente de objetos y monitoreo de condiciones.

Con la nueva serie BC/UC, Turck amplía su portafolio de sensores capacitivos para satisfacer las crecientes demandas de flexibilidad, eficiencia de costos e integración digital. Los sensores con protección IP67 están reemplazando gradualmente las líneas de productos existentes y ofrecen beneficios económicos para los usuarios, especialmente en aplicaciones de gran volumen, gracias a su concepto de desarrollo basado en plataformas.

El potenciómetro digital con LED RGB ofrece ventajas técnicas al combinar el ajuste del punto de conmutación, probado y confiable mediante destornillador, con una retroalimentación visual directa del punto de conmutación, sin el desgaste mecánico ni el riesgo de fugas de los potenciómetros convencionales.

Beneficios

  • Ajuste intuitivo del punto de conmutación con retroalimentación visual
  • Reduce el número de variantes y simplifica la gestión de inventario
  • Parametrización rápida y fácil transferencia a otros sensores
  • Beneficios económicos para aplicaciones en serie gracias a una arquitectura estandarizada

Integración completa en TAS

Turck ofrecerá inicialmente sensores con diámetros de 18 y 30 mm, en carcasas metálicas y plásticas. Estas últimas pueden utilizarse tanto para instalación a ras como no a ras, con un solo tipo de dispositivo. La integración de IO-Link y la Automation Suite (TAS) de Turck permite una parametrización, diagnóstico y puesta en marcha sencillos. El módulo “Teach Monitor” de TAS permite configurar los sensores de forma eficiente mediante distintos métodos de enseñanza (por ejemplo, Dynamic Teach) y los parámetros pueden transferirse a otros dispositivos, lo cual es ideal para aplicaciones en serie.

Detección confiable incluso en medios desafiantes

Además de la detección convencional de objetos, los sensores son adecuados para detectar sólidos como granulados y polvos, así como líquidos, incluso en medios difíciles como espuma o sustancias adherentes. Otras características incluyen distancias de conmutación extendidas, carcasas grabadas con láser y código QR, y diversas opciones de conexión.


INDUSTRIAS

  • Tecnología de empaque y transporte
  • Industria alimenticia
  • Construcción de maquinaria e instalaciones

FUNCIONES CLAVE

  • IO-Link con perfil de sensor inteligente (SSP)
  • Potenciómetro digital con LED RGB visible en 360°
  • Distancias de conmutación extendidas de hasta 25 mm
  • Carcasa grabada con láser y código QR

CONTENIDO RELACIONADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top