Sensor rotativo de posición QR24 para detección sin contacto

Minneapolis, MN - Agosto 18, 2014

Turck presentó el nuevo sensor de posición rotativo QR24. Diseñado a partir de la tecnología de sensor inductivo rotativo de la compañía. El QR24 provee detección de posición sin contacto y un rendimiento sin desgaste en una gran variedad de aplicaciones industriales desde plantas de energía solar hasta grúas, cosechadoras y AGV’s.

Las rotaciones son críticas en cada instalación y los rodamientos mecánicos deben ser confiables para proveer propia tolerancia y posición del sistema interno. Después de tiempo, esto resulta en desgaste mecánica vibraciones, posibles fugas y requiere resortes. El QR24 provee un desempeño superior sin necesidad de contacto o rodamiento permitiéndolo ejecutar de manera exitosa las mismas funciones de un encoder o un potenciómetro mientras elimina el desgaste y se extiende la longevidad del sensor.

“Las aplicaciones al dia de hoy se han hecho más demandantes’, dijo Marty (wach, gerente de producto de Turck. “Más y más aplicaciones requieren mayor grado de protección contra sólidos y líquidos, empaques más pequeños y mayor expectativa de duración. El sensor QR24 incorpora estos nuevos requerimientos cumpley excede las demandas’


El QR24 de Turck es parte de la familia de sensores Q-track, la cual utiliza circuitos RLC. A diferencia de las tecnologías potenciométricas o magnéticas, los sensores incorporan un emisor impreso fabricado con precisión y sistemas de bobina receptora. Las bobinas emisoras se activan con un campo de alta frecuencia de CA y producen un circuito RLC con el elemento de posicionamiento. El elemento es acoplado inductivamente con las bobinas receptoras, en donde dependiendo de la posición del actuador, se pueden inducirdiferentes voltajes a las bobinas. Los voltajes sirven como medida para la señal del sensor.

El sistema multi bobinas QR24 provee alta resolución, asegurando una operación de 16 bits libre de ruido/interferencia. El sensor presenta un sistema de doble resonador, proporcionando una mayor capacidad de distancia y un procesamiento de señales de gama alta con un microprocesador multli-nucleo para mejorar la velocidad.

  

Junto con las características de diseño avanzadas, el sensor QR24 cuenta con una cubierta completamente encapsulada y sellada con protección IP69K/IP67 para protegerlo contra polvo y humedad en ambientes demandantes, También ofrece una parametrización flexible vía 10 Link o easyteach, permitiendo que el sensor se adapte fácilmente a los requerimientosde aplicaciones específicas.



 

Turck presentó el nuevo sensor de posición rotativo QR24. Diseñado a partir de la tecnología de sensor inductivo rotativo de la compañía. El QR24 provee detección de posición sin contacto y un rendimiento sin desgaste en una gran variedad de aplicaciones industriales desde plantas de energía solar hasta grúas, cosechadoras y AGV’s,

Las rotaciones son críticas en cada instalación y los rodamientos mecánicos deben ser confiables para proveer propia tolerancia y posición del sistema interno. Después de tiempo, esto resulta en desgaste mecánica vibraciones, posibles fugas y requiere resortes. El QR24 provee un desempeño superior sin necesidad de contacto o rodamiento permitiéndolo ejecutar de manera exitosa las mismas funciones de un encoder o un potenciómetro mientras elimina el desgaste y se extiende la longevidad del sensor.

“Las aplicaciones al dia de hoy se han hecho más demandantes’, dijo Marty (wach, gerente de producto de Turck. “Más y más aplicaciones requieren mayor grado de protección contra sólidos y líquidos, empaques más pequeños y mayor expectativa de duración. El sensor QR24 incorpora estos nuevos requerimientos cumple y excede las demandas’

El QR24 de Turck es parte de la familia de sensores Q-track, la cual utiliza circuitos RLC. A diferencia de las tecnologías potenciométricas o magnéticas, los sensores incorporan un emisor impreso fabricado con precisión y sistemas de bobina receptora. Las bobinas emisoras se activan con un campo de alta frecuencia de CA y producen un circuito RLC con el elemento de posicionamiento. El elemento es acoplado inductivamente con las bobinas receptoras, en donde dependiendo de la posición del actuador, se pueden inducir diferentes voltajes a las bobinas. Los voltajes sirven como medida para la señal del sensor.

El sistema multi bobinas QR24 provee alta resolución, asegurando una operación de 16 bits libre de ruido/interferencia. El sensor presenta un sistema de doble resonador, proporcionando una mayor capacidad de distancia y un procesamiento de señales de gama alta con un microprocesador multli-nucleo para mejorar la velocidad.

Junto con las características de diseño avanzadas, el sensor QR24 cuenta con una cubierta completamente encapsulada y sellada con protección IP69K/IP67 para protegerlo contra polvo y humedad en ambientes demandantes, También ofrece un parametraje flexible vía 10 Link o easyteach, permitiendo que el sensor se adapte fácilmente a los requerimientosde aplicaciones específicas.



Select Country

Turck worldwide

to top