IM18-CCM60 de Turck con el sistema operativo siineos: Condition Monitoring sin conocimientos de programación

Plataforma de monitoreo de condiciones ampliada

El sistema operativo siineos IIoT convierte la protección del armario eléctrico IM18-CCM de Turck en una solución inteligente plug & play: fácil de usar, manejar y ampliar

El IM18-CCM60 de Turck es otra adición particularmente fácil de usar a la plataforma de monitoreo de condición de Turck para el monitoreo de condición de gabinetes de control. Mientras que los modelos IM18-CCM40 y -CCM50 con el sistema Debian Linux ofrecen principalmente a los OEM un grado máximo de libertad para integrarlos en las estructuras corporativas existentes, el nuevo modelo viene con el sistema operativo siineos IIoT, que los especialistas en digitalización de in.hub desarrollaron específicamente para la plataforma CCM.

Monitorización de condiciones y funciones IIoT sin conocimientos de programación

El marco InCore integrado en siineos ofrece una amplia gama de componentes listos para usar que se pueden utilizar para operar fácilmente las interfaces y los sensores integrados, así como todos los protocolos industriales y de red estándar.

Beneficios

  • Solución escalable "lista para usar" para la supervisión sencilla de armarios de control hasta la supervisión de condiciones complejas
  • Ahorro de servicio in situ gracias al acceso remoto al IM18-CCM60 y a las máquinas conectadas
  • Fácil configuración de la monitorización de estado mediante un asistente basado en web
  • Rentable porque el hardware y el software ya están incluidos y no se requieren costosos expertos en programación

Además de las aplicaciones existentes, también puede crear sus propios programas y aplicaciones o cargarlos como en un smartphone. El asistente basado en web acompaña la configuración, de modo que incluso los usuarios sin conocimientos previos pueden manejar el IM18-CCM60 sin problemas. También permite acceder fácilmente a los sensores internos de temperatura, humedad y distancia de la puerta, así como parametrizar diversas interfaces. No se requieren conocimientos de programación. A través del cliente OpenVPN integrado, el IM18-CCM60 puede establecer una conexión segura con TI sobre el terreno y permitir el acceso remoto al dispositivo, así como, opcionalmente, a las máquinas conectadas.


INDUSTRIAS

  • Construcción de máquinas e instalaciones

FUNCIONES CLAVE

  • Ordenador de armario eléctrico potente y compacto con tres sensores integrados
  • El sistema operativo siineos IIoT permite monitorizar el estado y utilizar todas las E/S e interfaces sin conocimientos de programación
  • Cliente VPN abierto para un acceso remoto seguro
  • MQTT y OPC UA como interfaz para facilitar la conexión OT-IT
  • Conector de nube para MS Azure y la nube de Telekom

CONTENIDO RELACIONADO

Walk & Talk: Condition Monitoring Platform IM18-CCM60

In this Walk & Talk you get an overview of features and benefits from our product expert. Watch now!


Expert Talk: Condition Monitoring Platform IM18-CCM60

In this Expert Talk, Technical Trainer Jörg Tauert and Klaus Ebinger, Director Product Management Interface Technology, talk about the functions and possible applications of the IM18-CCM60


Success Story: Compact Control Cabinets Ensure High Information Security

To monitor access to control cabinets and keep an eye on temperature values, the distribution system operator e-netz Südhessen AG uses compact cabinet guards from Turck. Learn more!


PRODUCT DATA

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top