Ya sea en tecnología de motores, accionamientos o tecnología de conveyor, el sensor de vibración CMVT-M8T de Turck, fácil de adaptar, detecta patrones de vibración anómalos y previene fallos.
Sensor de vibración para monitoreo de accionamiento de motores
El sensor de monitoreo de condición monoaxial CMVT-M8T de Turck permite un monitoreo eficiente de vibraciones, es fácil de instalar y adaptar a sistemas existentes.
El sensor CMVT-M8T de Turck, en una carcasa compacta de acero inoxidable, utiliza la medición de vibraciones para monitorear el estado de motores y accionamientos. Con medición monoaxial, instalación sencilla en el orificio de servicio mediante rosca M8 (incluye adaptador de montaje hasta M30) y tres señales de salida seleccionables, el sensor garantiza un monitoreo preciso de vibraciones con un esfuerzo mínimo de instalación.
Integración flexible que reduce costos
El CMVT-M8T detecta vibraciones en un solo eje, por lo que es ideal para aplicaciones típicas en accionamientos, bombas o ventiladores, donde la dirección principal de vibración es ortogonal al eje de rotación. Con IO-Link, PNP y salida analógica de 4...20 mA, el sensor de monitoreo de condición es universalmente aplicable, lo que contribuye a reducir los costos de inventario. La precisión de medición es de ±0,5 % a 159,2 Hz. Además de los valores efectivos (RMS), el sensor proporciona valores máximos de aceleración (peak).
Tus beneficios
- Instalación fácil gracias al roscado M8
- Alta escalabilidad gracias al rango de frecuencia ajustable
- Ideal para equipos nuevos y para la adaptación de máquinas existentes
- Monitoreo de máquinas sin necesidad de integración con el control, gracias al preprocesamiento interno de datos
Monitoreo independiente simplificado
El dispositivo también puede ponerse en marcha sin conexión a un controlador, utilizando la aplicación Vibration Monitor de Turck Automation Suite (TAS) o a través de un maestro IO-Link con servidor web. En combinación con una luz de advertencia, es posible configurar fácilmente sistemas autónomos de monitoreo de condición sin necesidad de un controlador, lo cual es especialmente útil en sistemas existentes. El sensor cumple con la norma ISO 10816-3 para la identificación de valores críticos de vibración.
Familia de sensores para monitoreo de condiciones
El nuevo sensor monoaxial es el cuarto tipo de sensor desarrollado por Turck específicamente para aplicaciones de monitoreo de condición fáciles de usar y adaptables a sistemas existentes. Amplía la gama existente, que incluye el sensor CMVT-QR20 de vibración/temperatura de 3 ejes, el sensor CMMT de campo magnético/temperatura y el CMTH para mediciones de humedad y temperatura.
INDUSTRIAS
- Industria alimentaria
- Industria automotriz
- Intralogística
- Construcción de maquinaria
FUNCIONES CLAVE
- Rosca M8
- Medición de vibración en 1 eje
- IO-Link, PNP/NPN and 4 …20mA
- Monitoreo de vibraciones TAS
CONTENIDO RELACIONADO
Miembro de la Familia: Sensor combinado de vibración y temperatura con IO-Link [PDF, MB]
El sensor CMVT de Turck evalúa internamente los datos de vibración y temperatura, lo que permite también una fácil modernización del monitoreo de condiciones en plantas existentes.
No se encontraron resultados.
DATOS DEL PRODUCTO
Todos los detalles sobre el sensor de monitoreo de condiciones CMVT-M8T
Aprobaciones, hojas de datos, especificaciones técnicas, instrucciones, certificados, datos CAD y más.
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide

