El gateway Ethernet para Zona 1 del sistema I/O excom permite monitoreo basado en datos y optimización de procesos en plantas existentes.
Gateway Ethernet intrínsecamente seguro para Zona 1
Con el gateway GEN-2G para su sistema I/O excom de alta disponibilidad, Turck es el primer fabricante en llevar Ethernet intrínsecamente seguro, basado en cobre, a la Zona 1 ATEX.
Turck presenta una nueva solución para comunicación Ethernet en áreas potencialmente explosivas. El gateway multiprotocolo GEN-2G permite, por primera vez, una infraestructura Ethernet intrínsecamente segura basada en cobre en Zona 1 ATEX. Esta solución amplía el sistema excom existente con el gateway GEN-3G para Zona 2, permitiendo ahora una conversión sencilla de Profibus DP a comunicación Ethernet también en Zona 1, sin reemplazar el nivel E/S ni los sensores.
Instalación sencilla y paisaje de sistema consistente
La comunicación entre áreas seguras y áreas peligrosas se realiza mediante cables de fibra óptica con los convertidores de medios FOCEN11Ex-2G y FOCEN11-3G de Turck, en distancias de hasta 2,500 m.
Beneficios
- Rentable, ya que se pueden seguir utilizando los módulos I/O existentes.
- Integración rápida y sencilla en instalaciones excom existentes.
- Comunicación transparente mediante protocolos estándar.
- Preparado para el futuro gracias a la comunicación paralela de datos para IIoT, monitoreo y diagnóstico.
- Alta disponibilidad del sistema mediante diversos conceptos de redundancia.
Desde este punto, varias estaciones excom pueden integrarse de forma intrínsecamente segura mediante cables de cobre en Zona 1. Esto elimina la costosa instalación punto a punto con fibra óptica que antes era común. El gateway multiprotocolo GEN-2G incluso permite hot swap durante la operación sin riesgo de incendio. Con el GEN-2G, las instalaciones excom existentes pueden convertirse rápida y económicamente a comunicación Ethernet, asegurando su preparación para el futuro.
Aprobaciones globales y marítimas
Aprobaciones internacionales como ATEX, IECEx, CCC y otras, además de certificaciones marítimas (DNV, BV, LR, ABS, KR), amplían el rango de aplicaciones del sistema. La solución permite la conexión sencilla de sensores y actuadores, así como la integración de datos HART para diagnóstico y aplicaciones IIoT. Dado que toda la familia excom cuenta con aprobación para áreas peligrosas, las ampliaciones no requieren nueva certificación; esto puede hacerlo el usuario.
INDUSTRIAS
- Química, petróleo y gas
- Construcción naval
- Farmacéutica y biotecnología
- Industria del hidrógeno
- Producción de baterías
FUNCIONES CLAVE
- Ethernet intrínsecamente seguro hasta Zona 1
- Gateway multiprotocolo para Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP
- Diversos conceptos de redundancia
- Hot swap: conectar y desconectar durante operación sin riesgo de incendio
- Convertidor de medios FOC para longitudes de cable de hasta 2.500 m
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide

