El sensor combinado de humedad/temperatura del aire de Turck ofrece un eficiente monitoreo de condiciones

Sensor de monitoreo de las condiciones de temperatura y humedad del aire

El sensor híbrido de temperatura y humedad del aire para monitorear las condición en aplicaciones IIoT y del sensor a la nube

Turck ofrece su primer sensor combinado de humedad del aire/temperatura para monitorear la condición de forma rentable en el campo o en aplicaciones IIoT; muy fácil de integrar gracias a la interfaz IO-Link. La combinación de las dos variables medidas de humedad del aire y temperatura en un solo dispositivo hace que el CMTH-M12 sea ideal para su uso en los sistemas de monitorización de estado de máquinas y plantas o para monitorear las condiciones climáticas en las naves de producción y almacenes en una amplia gama de sectores - desde la industria del automotriz a la industria de semiconductores y alimentos, hasta la agricultura.

Beneficios

  • Garantía de calidad constante al monitorear variables ambientales importantes    
  • Rentabilidad gracias a la integración de dos variables de medición en un solo dispositivo
  • Fácil reacondicionamiento del monitoreo de las condiciones junto con los componentes de control autónomo en IP67

IO-Link para una configuración fácil

El sensor transfiere los datos de la temperatura y humedad del aire como un valor de proceso continuo a través de los datos de proceso cíclicos IO-Link. También se proporcionan dos rangos de valores límite,  cada uno con un valor mínimo y máximo. En caso de un valor fuera de rango, se puede emitir una señal de advertencia. La interfaz bidireccional IO-Link también puede utilizarse para la transferencia de datos cíclicos del usuario, así como de mensajes de advertencia y de estado, como las horas de funcionamiento. Como alternativa, también se ofrecen salidas de conmutación convencionales.

Soluciones de monitoreo descentralizado de las condiciones

Cuando se utiliza en conjun los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck, los datos de usuario y los datos de análisis pueden ser transferidos a través de protocolos Ethernet separados. Mientras que los módulos de E/S transfieren los datos de usuario a un controlador de nivel superior a través de Ethernet/IP o Profinet, Modbus/TCP se puede utilizar como un canal paralelo para los datos de análisis. Esta información también se puede proporcionar para el acceso móvil en todo el mundo a través de las pasarelas de borde de Turck y los sistemas de la nube.


INDUSTRIAS

  • Automotriz
  • Logística
  • Industria de semiconductores
  • Industria alimenticia

FUNCIONES CLAVE

  • IO-Link que permite un fácil acceso a los datos y soluciones de sensor a nube
  • El modo SIO indica las variaciones de los valores límite cambiando las señales a las E/S convencionales
  • Acceso paralelo a información adicional con los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck
  • Clase de protección IP67

CONTENIDO RELACIONADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide

to top