Visión en tiempo real en la línea: Cámara de IA TIV (Turck Intelligent Vision) con potentes herramientas de IA para tareas exigentes.

Cámara con IA autoaprendizaje

Visión en tiempo real en la línea: Cámara de IA TIV (Turck Intelligent Vision) con potentes herramientas de IA para tareas exigentes.

Con su nueva cámara de IA TIV, Turck promete un cambio de paradigma en el procesamiento de imágenes industriales: en lugar de una programación compleja, solo necesitas entrenar la cámara inteligente con unas pocas imágenes de muestra. TIV (Turck Intelligent Vision) aprende patrones y diferencias de forma autónoma y reconoce de manera confiable piezas buenas y defectuosas, así como diferentes clases. El entrenamiento y la ejecución de las redes neuronales se realizan directamente en la cámara, respaldadas por un potente sensor global shutter de 12 megapíxeles (Sony Pregius S, 4ª generación) y una GPU NVIDIA Jetson Nano con 4 GB de RAM. El procesamiento de imágenes se ejecuta en tiempo real en el dispositivo.

Beneficios

  • Puesta en marcha rápida sin programación
  • Unidad autónoma con protección IP67, sin hardware adicional en el borde
  • Resultados en tiempo real, escalables mediante redes transferibles

Flexibilidad y eficiencia para un uso práctico

Con cuatro aplicaciones de IA preinstaladas – Difference Check, Classifier, Detector y Code Scan – la TIV12MG-Q110N cubre las principales tareas de procesamiento de imágenes industriales: desde verificaciones de integridad y clasificación hasta detección de objetos y lectura de códigos 1D/2D.
La cámara reconoce y evalúa áreas de prueba por separado, entregando coordenadas, niveles de confianza y señales IO/NIO directamente a PLCs o sistemas IT. Gracias a la conexión C-mount, se pueden usar lentes estándar de forma flexible; un tubo protector opcional eleva la protección a IP67. Todo el sistema de control, iluminación, sensores y fuente de alimentación es descentralizado y robusto, ideal para uso directo en la línea.

Integración perfecta con TAS

La operación es intuitiva mediante navegador web. La integración en Turck Automation Suite (TAS) facilita la gestión del dispositivo y su incorporación a procesos digitales de mantenimiento y monitoreo. Las conexiones M12 para alimentación, red, disparo y E/S permiten integrar la cámara de forma flexible en sistemas existentes.
La operación on-premise, los conjuntos de datos transferibles y las redes neuronales habilitan implementaciones escalables sin hardware adicional en el borde ni costos de licencia.


INDUSTRIAS

  • Intralogística y empaque
  • Ensamble y manufactura
  • Aplicaciones de clasificación e identificación

FUNCIONES CLAVE

  • Difference Check (comparación objetivo/real mediante ROIs)
  • Classifier & Detector (clasificación, detección con coordenadas y nivel de confianza)
  • Code Scan (1D/2D, tipo/posición/contenido), combinable con Detector
  • Potente sensor de 12 MP, NVIDIA Jetson Nano, C-mount, conectividad M12

 

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top