![](/static/img/Turck1823_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1823_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Rápido y confiable: Cabezal de lectura/escritura HF de Turck con rango de temperatura ampliado, Ethernet multiprotocolo y redundancia del sistema S2.
Cabezal rápido de lectura/escritura HF con redundancia del sistema S2
El nuevo cabezal de lectura/escritura HF de Turck con una interfaz Ethernet multiprotocolo integrada añade una solución eficiente con características únicas en términos de tiempo de arranque, comunicación y seguridad a la cartera RFID existente.
Superrápido y el doble de seguro gracias a la redundancia S2
Con un tiempo de arranque inferior a 500 milisegundos, el TNSLR-Q130-EN es ideal para aplicaciones muy dinámicas, como los cambios de herramienta, en las que cada segundo cuenta.
Beneficios
- Instalación rentable y rápida
- Plug and work en topologías de red existentes
- Alto grado de libertad para la instalación
El robusto cabezal de lectura/escritura Ethernet multiprotocolo de Turck se pone en marcha en menos de 500 ms y funciona a temperaturas de -40 a +70 °C.
Gracias a su interfaz multiprotocolo, el dispositivo se comunica automáticamente en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP. La redundancia de sistema S2 integrada permite además la comunicación redundante entre dos controladores en una red Profinet, lo que supone una considerable ventaja en materia de seguridad. Otra ventaja es el rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C, que hace que el dispositivo también sea útil para su uso en logística de cadena de frío, algo también único en el mercado.
Instalación y manejo sencillos
Con sus dimensiones compactas y un gran alcance, el cabezal de lectura/escritura HF de Turck puede integrarse perfectamente en los conceptos de planta y máquina. La funcionalidad TNSLR RFID y la interfaz Ethernet multiprotocolo se combinan con la capacidad QuickConnect en un solo dispositivo, reduciendo así considerablemente el esfuerzo necesario para la instalación y el cableado. De este modo, los usuarios de distintos sectores disponen de una solución eficaz y flexible para sus requisitos de lectura y escritura: desde la construcción de máquinas en serie, el transporte y la manipulación, pasando por las líneas de producción y la manipulación de materiales, hasta la robótica móvil fija y autónoma (AMR).
INDUSTRIAS
- Automotriz
- Manejo de materiales
- Logística
FUNCIONES CLAVE
- Cabezal de lectura/escritura e interfaz Ethernet combinados en un solo dispositivo
- Rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C
- Soporte multiprotocolo (Ethernet/IP, Profinet y Modbus TCP)
- Redundancia del sistema SU/Quick Connect y S2
![](/static/img/WalkandTalk_HF-Ethernet-Reader_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Ethernet Read/Write Head Q130
Get an overview of features and benefits from our product expert in this Walk & Talk
![](/static/img/Expert_Talk_HF-Ethernet-Reader_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Ethernet Read/Write Head Q130
In this Expert Talk, Technical Trainer Jörg Tauert and Thorsten Enthöfer, Product Manager RFID HF Systems, talk about the functions and possible applications of the HF RFID Ethernet read/write head Q130
GALERÍA DIGITAL
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide