Transmisores de presión PT2000 para sistemas hidráulicos

Minneapolis, MN - 15 de noviembre de 2017

Turck ha ampliado su línea de transmisores de presión PT2000 con el lanzamiento de una variante para su uso en sistemas hidráulicos.

"Con una lista de características que incluye un accesorio SAE, célula inoxidable, carcasa rellena de gel y un amortiguador integrado para reducir los efectos dañinos de los picos de presión, estos transmisores ofrecen una solución ideal para aplicaciones hidráulicas exigentes", explicó Rich Tallant, gerente de producto para sensores

"Las conexiones de proceso SAE # 4 y SAE # 6 son particularmente importantes, ya que se usan comúnmente para equipos hidráulicos en América del Norte".

Los nuevos transmisores, que ofrecen una celda de medición de acero inoxidable soldado para una mayor durabilidad y una mayor compatibilidad química, no tienen sellos de elastómero y todos los materiales húmedos son de acero inoxidable 316L. Además, la carcasa es más compacta que las soluciones existentes, adaptándola para aplicaciones con limitaciones de espacio. Los transmisores están disponibles en múltiples rangos de presión preescalados de 30 a 14,500 psig.

La nueva variante también ofrece señales de salida múltiples, lo que permite que el sensor se adapte a los circuitos de control existentes de los usuarios, incluidos 4-20 mA, 0-10 V, ratiométrico, 1-6 V y 0-5 V. Además, lleva una Clasificación IP67 y funciona con temperaturas de medios de hasta 135 ° C.

Turck ha ampliado su línea de transmisores de presión PT2000 con el lanzamiento de una variante para su uso en sistemas hidráulicos.

"Con una lista de características que incluye un accesorio SAE, célula inoxidable, carcasa rellena de gel y un amortiguador integrado para reducir los efectos dañinos de los picos de presión, estos transmisores ofrecen una solución ideal para aplicaciones hidráulicas exigentes", explicó Rich Tallant, gerente de producto para sensores

"Las conexiones de proceso SAE # 4 y SAE # 6 son particularmente importantes, ya que se usan comúnmente para equipos hidráulicos en América del Norte".

Los nuevos transmisores, que ofrecen una celda de medición de acero inoxidable soldado para una mayor durabilidad y una mayor compatibilidad química, no tienen sellos de elastómero y todos los materiales húmedos son de acero inoxidable 316L. Además, la carcasa es más compacta que las soluciones existentes, adaptándola para aplicaciones con limitaciones de espacio. Los transmisores están disponibles en múltiples rangos de presión preescalados de 30 a 14,500 psig.

La nueva variante también ofrece señales de salida múltiples, lo que permite que el sensor se adapte a los circuitos de control existentes de los usuarios, incluidos 4-20 mA, 0-10 V, ratiométrico, 1-6 V y 0-5 V. Además, lleva una Clasificación IP67 y funciona con temperaturas de medios de hasta 135 ° C.

Select Country

Turck worldwide

to top