Los sensores de seguridad de Turck están diseñados para circuitos funcionalmente seguros, zonas a prueba de explosiones y para máquinas seguras.

Sensores para aplicaciones de seguridad hasta SIL3/PL e

04/17 – Los detectores de proximidad de seguridad de Turck ahora pueden usarse para aplicaciones con un modo de alta demanda - con redundancia incluso hasta SIL3 y PL e

Mülheim, Marzo 29, 2017

Más de 350 sensores inductivos, capacitivos y de campo magnético certificados SIL2 de la gama de Turck ahora están certifiados para SIL2 y PL e. Esto permite que estos sensores funcionalmente seguros se utilicen en configuraciones redundandtes para aplicaciones de alta demanda en circuitos de seguridad hasta SIL3 según IEC 61508 y PL e segun ISO 13849-1. En aplicaciones de aja demanda, lo s sendores cumplen SIL1 o SIL2 y PLe en configuraciones de un solo canal.

Los sensores de seguridad Turck se construyen según el estándar Namur y están diseñados como equipos intrínsecamente seguros. Junto con la serie de interfaces IMX12 de Turck, las aplicaciones hasta SIL2 también se pueden implementar en áreas a prueba de explosiones. Los dispositivos permiten a los usuarios que requieren sensores de seguridad para la protección contra explosiones o para la seguridad de la planta y de la máquina para reducir efectivamente el número de variantes de dispositivo que se deben mantener en reserva. La documentación necesaria, como manuales de seguridad se puede obtener de la base de datos de productos en el sitio web de Turck.

Más de 350 sensores inductivos, capacitivos y de campo magnético certificados SIL2 de la gama de Turck ahora están certifiados para SIL2 y PL e. Esto permite que estos sensores funcionalmente seguros se utilicen en configuraciones redundandtes para aplicaciones de alta demanda en circuitos de seguridad hasta SIL3 según IEC 61508 y PL e segun ISO 13849-1. En aplicaciones de aja demanda, lo s sendores cumplen SIL1 o SIL2 y PLe en configuraciones de un solo canal.

Los sensores de seguridad Turck se construyen según el estándar Namur y están diseñados como equipos intrínsecamente seguros. Junto con la serie de interfaces IMX12 de Turck, las aplicaciones hasta SIL2 también se pueden implementar en áreas a prueba de explosiones. Los dispositivos permiten a los usuarios que requieren sensores de seguridad para la protección contra explosiones o para la seguridad de la planta y de la máquina para reducir efectivamente el número de variantes de dispositivo que se deben mantener en reserva. La documentación necesaria, como manuales de seguridad se puede obtener de la base de datos de productos en el sitio web de Turck.

Select Country

Turck worldwide

to top