La serie PS mide presiones en zonas 2 y 22

Sensores de presión para áreas peligrosas

19/16 – Turck está agregando dispositivos 3GD y análogos con voltaje combinado a su serie se sensores de presión PS

Mülheim, Octubre 27, 2016

Turck a desarrollado más su serie PS de sensores de presión y ofrecerá en el futuro solo un dispositivo universal con salida análoga, que puede emitir ambos tipos de señal de tensión o corriente. Los sensores de presión PS con certificación ATEX son también nuevas adiciones al portafolio. Los modelos 3GD pueden ser usados directamente en zonas 22 y 2.

El software del dispositivo ha sido actualizado también. La nueva versión de firmware también incluye la implementación del menú VDMA. El menú mejorado permite seleccionar el menú VDMA o el standard de Turck. Cualquier usuario puede de este modo seleccionar la estructura de menú que encaje con lo que ellos estén familiarizados. Para prevenir errores operacionales o la manipulación intensional del sensor, se agregó una función de contraseña a la función de seguridad de los sensores. Si una contraseña es programada en el menú, debe de ser ingresada para desbloquear el dispositivo. Esta función protege al sensor de cualquier manipulación no autorizada.

Los sensores de presión de la serie Ps están disponibles para rangos de presión absolutos de 0…1, 0…3, 0…10 y 0…16 bar. Una versión con rango de presión de -250 ... +250 mbar está disponible para la medición de presión relativa. Todos los dispositivos PS tienen interfaz IO-Link.

Turck a desarrollado más su serie PS de sensores de presión y ofrecerá en el futuro solo un dispositivo universal con salida análoga, que puede emitir ambos tipos de señal de tensión o corriente. Los sensores de presión PS con certificación ATEX son también nuevas adiciones al portafolio. Los modelos 3GD pueden ser usados directamente en zonas 22 y 2.

El software del dispositivo ha sido actualizado también. La nueva versión de firmware también incluye la implementación del menú VDMA. El menú mejorado permite seleccionar el menú VDMA o el standard de Turck. Cualquier usuario puede de este modo seleccionar la estructura de menú que encaje con lo que ellos estén familiarizados. Para prevenir errores operacionales o la manipulación intensional del sensor, se agregó una función de contraseña a la función de seguridad de los sensores. Si una contraseña es programada en el menú, debe de ser ingresada para desbloquear el dispositivo. Esta función protege al sensor de cualquier manipulación no autorizada.

Los sensores de presión de la serie Ps están disponibles para rangos de presión absolutos de 0…1, 0…3, 0…10 y 0…16 bar. Una versión con rango de presión de -250 ... +250 mbar está disponible para la medición de presión relativa. Todos los dispositivos PS tienen interfaz IO-Link.

Select Country

Turck worldwide

to top