-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Multitalent: conexión directa de hasta cuatro antenas externas y cuatro E/S para disparadores y señales
UHF plataforma para la lectura de Industria 4.0
21/18 – La conexión directa de las antenas externas aumenta la flexibilidad de los cabezales de lectura / escritura y simplifica las aplicaciones de puerta en la operación multiplex
En la feria SPS IPC Drives, Turck presentará el primer dispositivo de su familia de lectores de UHF Q300 con una interfaz Ethernet. Los usuarios de RFID se benefician particularmente de la gama de plataformas e interfaces de los lectores Q300. Se pueden conectar hasta cuatro antenas externas directamente en el lector, lo que simplifica considerablemente la creación de aplicaciones de puerta de alto rendimiento en operación multiplex. La conexión directa de activadores y señales a través de E / S universales también simplifica la instalación. Con una potencia de salida de hasta 2 W, los lectores pueden alcanzar rangos de lectura / escritura muy grandes. Su polarización de antena seleccionable permite excluir los orificios de lectura en cualquier entorno, incluso con un alto rendimiento. Con la serie Q300, Turck está fortaleciendo su posición como proveedor de sistemas para estas tecnologías clave de la Industria 4.0
La interfaz Ethernet integrada permite que todos los lectores Q300 no solo se conecten directamente a controladores industriales, ERP u otros sistemas, sino que también reciban una fuente de alimentación a través de “Power over Ethernet” (PoE). No se requieren interfaces adicionales o PC industriales en el campo con la serie Q300. Como lectores IP67, admiten la separación completa del nivel de producción de la TI corporativa.
La primera variante de Turck que se lanzará es una variante de Codesys. La interfaz U integrada del Q300-CDS proporciona los datos directamente a un controlador. El lector Codesys es un dispositivo multiprotocolo y, por lo tanto, puede integrarse directamente en todas las redes con Profinet, Ethernet / IP o un maestro Modbus TCP. En el transcurso de 2019, Turck agregará a continuación una variante basada en Linux a la serie Q300, que será de particular interés para los integradores de sistemas. También seguirán los dispositivos con Windows CE y una variante con OPC-UA.
En la feria SPS IPC Drives, Turck presentará el primer dispositivo de su familia de lectores de UHF Q300 con una interfaz Ethernet. Los usuarios de RFID se benefician particularmente de la gama de plataformas e interfaces de los lectores Q300. Se pueden conectar hasta cuatro antenas externas directamente en el lector, lo que simplifica considerablemente la creación de aplicaciones de puerta de alto rendimiento en operación multiplex. La conexión directa de activadores y señales a través de E / S universales también simplifica la instalación. Con una potencia de salida de hasta 2 W, los lectores pueden alcanzar rangos de lectura / escritura muy grandes. Su polarización de antena seleccionable permite excluir los orificios de lectura en cualquier entorno, incluso con un alto rendimiento. Con la serie Q300, Turck está fortaleciendo su posición como proveedor de sistemas para estas tecnologías clave de la Industria 4.0
La interfaz Ethernet integrada permite que todos los lectores Q300 no solo se conecten directamente a controladores industriales, ERP u otros sistemas, sino que también reciban una fuente de alimentación a través de “Power over Ethernet” (PoE). No se requieren interfaces adicionales o PC industriales en el campo con la serie Q300. Como lectores IP67, admiten la separación completa del nivel de producción de la TI corporativa.
La primera variante de Turck que se lanzará es una variante de Codesys. La interfaz U integrada del Q300-CDS proporciona los datos directamente a un controlador. El lector Codesys es un dispositivo multiprotocolo y, por lo tanto, puede integrarse directamente en todas las redes con Profinet, Ethernet / IP o un maestro Modbus TCP. En el transcurso de 2019, Turck agregará a continuación una variante basada en Linux a la serie Q300, que será de particular interés para los integradores de sistemas. También seguirán los dispositivos con Windows CE y una variante con OPC-UA.
Más Información
Más Información
Select Country
Turck worldwide

