- 
    
        
        Sensores
    
 - 
    
        
        Identificación
    
 - 
    
        
        Conectividad
    
 - 
    
        
        Tecnologías de buses de campo
    
 - 
    
        
        Tecnología de Interfaz
    
 - 
    
        
        Seguridad 
    
 - 
    
        
        HMIs y Control
    
 - 
    
        
        Fuentes de Alimentación
    
 - 
    
        
        Tecnología LED
    
 - 
    
        
        Compañía
    
 
      
       
      Turck recibe el “Germany's Best Employer”
Un estudio del periódico alemán "Die Welt" sobre los mejores empleos de Alemania calificó a Turck de "muy atractivo"
Turck es uno de los mejores lugares de trabajo de Alemania. Este es el resultado de un estudio realizado por el diario "Die Welt" en colaboración con el instituto de investigación de mercados ServiceValue. Más de 820.000 participantes evaluaron un total de 4.009 empresas alemanas en relación con su imagen y su atractivo como empleadores. Turck fue calificada como una de las empresas del sector con una clasificación superior a la media. El resultado confirma la excelente cultura empresarial de Turck, que ya ha recibido múltiples premios.
En colaboración con "Die Welt", el instituto de investigación ServiceValue, con sede en Colonia, analizó el atractivo de las empresas alemanas en amplias encuestas nacionales a la población. En la última encuesta se preguntó a más de 820.000 hombres y mujeres su valoración de 4.009 empresas en cuanto a su atractivo como empleadores. "Germany's Best Employer" presenta los resultados en forma de clasificación. El objetivo de la encuesta era determinar qué empleadores son percibidos como auténticos y dignos de confianza.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

