-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Los compactos switches TNIC garantizan un aprovechamiento óptimo del espacio en el gabinete eléctrico
Switches compactos para los gabinetes de control
Turck lanza la robusta y rentable serie de switches TNIC con carcasa metálica compacta y amplio rango de tensión y temperatura
Ahora Turck amplía su serie TNIC con switches no gestionados con las dimensiones de carcasa más pequeñas posibles y una robusta carcasa totalmente metálica. Estas características permiten una utilización óptima del espacio en el armario de control para la creación de soluciones de red eficientes y que ahorran costos.
Un amplio rango de tensión de 6 a 36 V CC permite una alimentación flexible. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, entre -40 y +70 °C, garantiza un funcionamiento fiable incluso en armarios de distribución situados en lugares expuestos. Los robustos switches no gestionados de la serie TNIC con protección IP30 están disponibles con 5, 8 ó 16 puertos para Fast Ethernet y 5 y 8 puertos para Gigabit Ethernet. La nueva serie TNIC sustituye a la anterior serie SE20.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

