-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Dos versiones para requerimientos especiales: sensores ultrasónicos de Turck rectangulares y con cara de sensado en ángulo recto
Sensores Ultrasónicos con diseño de cara de sensado en ángulo recto
10/16 – Diversas versiones de sensores rectanfgulares para monitoreo de habitaciones, sensores para amplios rangos y con cara de sensado en ángulo recto para su montaje en áreas restringidas, completan el rango de sensores ultrasónicos de Turck
Mülheim, Marzo 15, 2016Turck está agregando nuevos diseños a su portafolio de sensores ultrasónicos. El sensor RU con carcasa M18 ahora está disponible con cara de sensado en ángulo recto. Su ángulo de radiación rota 90 grados, lo que simpifica el montaje en espacios restringidos. Las opciones de cara de sensado estan disponibles en rangos de hasta 130 cm.
El sensor ultrasónico con carcasa CK40 está diseñado para monitoreo de habitaciones o para detección de hundimiento. Su diseño rectangular permite un ángulo de apertura de 60°. Esto permite que el sensor detecte objetos que dispersan las señales de sonido reflejadas o que no las reflejan de la manera correcta. El Ck40 de Turck es apto para rangos de hasta 250 cm y está disponible con un M12 o con cámara de terminal de conexión.
Turck ha desarrollado el robusto RU-600 con carcasa de acero inoxidable en M30, con 600 cm de distancia de sensado para aplicaciones que requieren un amplio rango. A pesar de su rango amplio, tiene una zona ciega muy corta de solo 60 cm.
Turck ofrece los sensores ultrasónicos compactos en tres nuevas versiones. El sensor M18 con una frecuencia de salida (LFX) que proporciona una alternativa económica para la salida análoga convencional en aplicaciones que requieren medición de valor. La otra versión compacta es un sensor modo opuesto. Este sensor conmuta en cuanto la señal de sonido deja de reflejarse. En esta versión, la zona ciega es extremadamente pequeña.
Los sensores ultrasónicos compactos con una salida NPN también han sido agregados al rango. Los consumidores Estadounidenses y Chinos utilizan estas versionas en particular.
Turck está agregando nuevos diseños a su portafolio de sensores ultrasónicos. El sensor RU con carcasa M18 ahora está disponible con cara de sensado en ángulo recto. Su ángulo de radiación rota 90 grados, lo que simpifica el montaje en espacios restringidos. Las opciones de cara de sensado estan disponibles en rangos de hasta 130 cm.
El sensor ultrasónico con carcasa CK40 está diseñado para monitoreo de habitaciones o para detección de hundimiento. Su diseño rectangular permite un ángulo de apertura de 60°. Esto permite que el sensor detecte objetos que dispersan las señales de sonido reflejadas o que no las reflejan de la manera correcta. El Ck40 de Turck es apto para rangos de hasta 250 cm y está disponible con un M12 o con cámara de terminal de conexión.
Turck ha desarrollado el robusto RU-600 con carcasa de acero inoxidable en M30, con 600 cm de distancia de sensado para aplicaciones que requieren un amplio rango. A pesar de su rango amplio, tiene una zona ciega muy corta de solo 60 cm.
Turck ofrece los sensores ultrasónicos compactos en tres nuevas versiones. El sensor M18 con una frecuencia de salida (LFX) que proporciona una alternativa económica para la salida análoga convencional en aplicaciones que requieren medición de valor. La otra versión compacta es un sensor modo opuesto. Este sensor conmuta en cuanto la señal de sonido deja de reflejarse. En esta versión, la zona ciega es extremadamente pequeña.
Los sensores ultrasónicos compactos con una salida NPN también han sido agregados al rango. Los consumidores Estadounidenses y Chinos utilizan estas versionas en particular.
Further Information
Select Country
Turck worldwide

