-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
Los módulos E/S de bloque de seguridad TBEN-LL-4FDI-4FDX de Turck permiten un control de seguridad flexible y descentralizado sin necesidad de cajones de control centrales
Módulos Multiprotocolo de seguridad con Safe Link
16/24 – La plataforma de red de seguridad de Turck, ofrece soluciones de seguridad rentables y flexibles para plantas pequeñas o medianas, hasta ATEX Zona 2/22
Mülheim, October 24, 2024Turck presenta una solución de seguridad de máquinas en red especialmente diseñada para las necesidades de plantas pequeñas o medianas: la combinación del protocolo de seguridad Safe Link de Turck con los módulos de E/S de bloque de seguridad TBEN-LL-4FDI-4FDX permite la creación de un control de seguridad flexible y rentable con una instalación descentralizada. Los módulos multiprotocolo admiten Ethernet/IP, Profinet y Modbus TCP y utilizan el protocolo Safe-Link de Turck para la comunicación cruzada de seguridad. La lógica de seguridad se implementa directamente en los módulos con entradas y salidas de seguridad.
Los módulos en red producen una arquitectura de seguridad modular y escalable que reduce considerablemente el esfuerzo de cableado y el tiempo de instalación. Se pueden conectar en red hasta 31 módulos en una aplicación, y cada módulo proporciona 127 bytes de diagnóstico para la supervisión y la rápida resolución de problemas. Cada módulo proporciona dos bytes para datos de entrada y salida, así como dos bytes adicionales para bits de entrada y salida que no son de seguridad para la comunicación de fielbus con un PLC que no es de seguridad. La instalación descentralizada de los módulos reduce la necesidad de cabinas de control centrales y simplifica tanto el mantenimiento como la ampliación del sistema.
La aprobación para ATEX Zona 2/22 hace que los módulos sean adecuados para su uso en áreas peligrosas. Esto significa que las señales de seguridad se pueden transmitir de forma fiable incluso en entornos hostiles. Los módulos de E/S de bloque seguros TBEN-LL-4FDI-4FDX estarán disponibles en el primer trimestre de 2025.
Select Country
Turck worldwide

