-
Sensores
-
Identificación
-
Conectividad
-
Tecnologías de buses de campo
-
Tecnología de Interfaz
-
Seguridad
-
HMIs y Control
-
Fuentes de Alimentación
-
Tecnología LED
-
Compañía
El lector compacto Q150 UHF RFID de Turck con interfaz Ethernet se utiliza principalmente en puntos de lectura únicos
Lector RFID UHF compacto con EtherCAT
03/24 – Al ser el único lector del mundo con interfaz EtherCAT integrada, el Q150 reduce la complejidad del hardware, por ejemplo en sistemas logísticos
Mülheim, April 11, 2024Turck presenta el lector Q150 UHF RFID con interfaz Ethernet integrada. El lector IP67 se comunica directamente con sistemas PC o PLC en redes Ethernet industriales con los cuatro protocolos más importantes sin necesidad de una interfaz adicional. El Q150-EC es el único lector de su clase de rendimiento con EtherCAT; la versión multiprotocolo Q150-EN funciona en Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP y no requiere alimentación adicional gracias a Power over Ethernet (PoE). La integración en el entorno de control no requiere la programación de un bloque de funciones. En su lugar, el lector viene equipado de fábrica con una interfaz U como interfaz de datos sencilla para facilitar su uso. Las aplicaciones RFID para visualización en Turck Automation Suite (TAS) facilitan la selección de los parámetros óptimos.
El Q150 es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere una identificación fiable en puntos de lectura únicos. Con una potencia de salida máxima de hasta 500 mW, el lector es una solución rentable para alcances cortos y medios. El Q150 ofrece un puerto de antena adicional para conectar antenas RFID UHF externas; por ejemplo, para establecer un rango de lectura a ambos lados de una cinta transportadora.
A pesar de su diseño compacto, el lector dispone de potencia de cálculo para los procesos de lectura/escritura y para el preprocesamiento descentralizado de datos. La antena integrada alcanza una sensibilidad de -80 dBm. Su polarización puede conmutarse (RHCP, LHCP) para evitar posibles puntos nulos causados por reflexiones y otros efectos físicos. El dispositivo puede utilizarse a temperaturas ambiente de -30 a +50 grados Celsius. Tras la variante para la UE, a lo largo del año se aprobarán también variantes para Norteamérica y China.
Select Country
Turck worldwide

