- 
    
        
        Sensores
    
 - 
    
        
        Identificación
    
 - 
    
        
        Conectividad
    
 - 
    
        
        Tecnologías de buses de campo
    
 - 
    
        
        Tecnología de Interfaz
    
 - 
    
        
        Seguridad 
    
 - 
    
        
        HMIs y Control
    
 - 
    
        
        Fuentes de Alimentación
    
 - 
    
        
        Tecnología LED
    
 - 
    
        
        Compañía
    
 
      
       El gateway GEN 3G de Turck ahora también permite la comunicación Ethernet en zonas Ex
Comunicación Ethernet para zonas Ex
El gateway de excomunión GEN-3G de Turck lleva las señales de la Zona 0 a altas velocidades de datos al sistema de control
Turck está abriendo el mundo de la industria de procesos para la digitalización y la Industria 4.0 con la primera puerta de enlace Ethernet de Zona 2 para el sistema de E/S excom. De este modo, todos los datos de los procesos pueden llegar por primera vez a los sistemas de TI para su análisis y evaluación a una velocidad suficiente a través de un canal de datos paralelo, una forma rápida y sencilla de implementar la supervisión de las condiciones y el mantenimiento predictivo. Los controladores y los sistemas de control están protegidos aquí de los intentos de acceso. El nuevo dispositivo multiprotocolo GEN-3G funciona a altas velocidades de datos en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin necesidad de intervención manual.
El conmutador de pasarela integrado permite la implementación de topologías lineales que pueden conectarse fácilmente en la red para formar un anillo. Además de las redundancias de hardware para las fuentes de alimentación y las pasarelas, excom también apoya conceptos de redundancia como la redundancia del sistema S2 para garantizar la máxima disponibilidad. excom también puede ofrecer soluciones especiales para protocolos que no especifican ningún estándar nativo de redundancia. Así pues, el sistema de E/S ofrece un panorama de redundancia estándar para los operadores, independientemente del protocolo utilizado en el sitio o sección de la planta en particular.
Independientemente de si la excom se utiliza para la zona 1, 2 o la zona segura: Los usuarios siempre pueden confiar en el mismo DTM, EDS o GSDML y la misma lógica de operador. Esto reduce la capacitación necesaria y garantiza un uso flexible por parte del personal especializado en las diferentes secciones de la planta. Los componentes Cloud de Turck y los dispositivos de borde, como el TX700, son soluciones ideales para llamar y enrutar los datos del proceso paralelo. Las interfaces gráficas de usuario adaptadas a las aplicaciones industriales simplifican la selección de la información relevante. Los sistemas de análisis pueden estar alojados en la nube de Turck, en otros proveedores de nubes o en la red local. El protocolo de la nube Kolibri encriptado de Turck, así como el MQTT y el OPC UA están disponibles como protocolos.
Turck está abriendo el mundo de la industria de procesos para la digitalización y la Industria 4.0 con la primera puerta de enlace Ethernet de Zona 2 para el sistema de E/S excom. De este modo, todos los datos de los procesos pueden llegar por primera vez a los sistemas de TI para su análisis y evaluación a una velocidad suficiente a través de un canal de datos paralelo, una forma rápida y sencilla de implementar la supervisión de las condiciones y el mantenimiento predictivo. Los controladores y los sistemas de control están protegidos aquí de los intentos de acceso. El nuevo dispositivo multiprotocolo GEN-3G funciona a altas velocidades de datos en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin necesidad de intervención manual.
El conmutador de pasarela integrado permite la implementación de topologías lineales que pueden conectarse fácilmente en la red para formar un anillo. Además de las redundancias de hardware para las fuentes de alimentación y las pasarelas, excom también apoya conceptos de redundancia como la redundancia del sistema S2 para garantizar la máxima disponibilidad. excom también puede ofrecer soluciones especiales para protocolos que no especifican ningún estándar nativo de redundancia. Así pues, el sistema de E/S ofrece un panorama de redundancia estándar para los operadores, independientemente del protocolo utilizado en el sitio o sección de la planta en particular.
Independientemente de si la excom se utiliza para la zona 1, 2 o la zona segura: Los usuarios siempre pueden confiar en el mismo DTM, EDS o GSDML y la misma lógica de operador. Esto reduce la capacitación necesaria y garantiza un uso flexible por parte del personal especializado en las diferentes secciones de la planta. Los componentes Cloud de Turck y los dispositivos de borde, como el TX700, son soluciones ideales para llamar y enrutar los datos del proceso paralelo. Las interfaces gráficas de usuario adaptadas a las aplicaciones industriales simplifican la selección de la información relevante. Los sistemas de análisis pueden estar alojados en la nube de Turck, en otros proveedores de nubes o en la red local. El protocolo de la nube Kolibri encriptado de Turck, así como el MQTT y el OPC UA están disponibles como protocolos.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

