Ethernet de alta disponibilidad en Zona 1 ATEX

El gateway Ethernet GEN-2G de excom minimiza el esfuerzo de cableado en la producción de baterías de ion-litio.

Desafío

En la producción de baterías de ion-litio, pasos del proceso como el llenado de electrolito y el recubrimiento implican atmósferas explosivas. Sin embargo, numerosos sensores y actuadores deben conectarse de forma confiable en estas áreas peligrosas.
El cableado tradicional punto a punto genera altos esfuerzos de instalación y complica el mantenimiento. Además, el espacio en los gabinetes de control es extremadamente limitado.
Los operadores necesitan una solución de E/S que reduzca el cableado, garantice comunicación segura, simplifique el diagnóstico y la optimización del proceso, y cumpla con certificaciones internacionales Ex.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo gracias al mínimo esfuerzo de cableado
  • Alta disponibilidad del sistema mediante diversos conceptos de redundancia
  • Preparado para el futuro: comunicación de datos en paralelo para IIoT, monitoreo y diagnóstico, incluso en Zona 1
  • Mantenimiento y diagnóstico sencillos a través de Ethernet multiprotocolo

  • Gateway Ethernet GEN-2G para comunicación segura en Zona 1

  • Módulos Excom en áreas Zona 1 para producción de baterías

  • Sistema de inyección de líquidos con integración Excom

Solución

Conoce cómo el sistema remoto de E/S excom de Turck para Zona 1 ATEX transmite señales de sensores y actuadores intrínsecamente seguros en Zonas 0 y 1 vía Ethernet al controlador principal.
La comunicación entre áreas Ex y no Ex se realiza mediante fibra óptica utilizando los convertidores de medios FOCEN11Ex-2G y FOCEN11-3G de Turck, cubriendo distancias de hasta 2,500 m.
Desde este punto, múltiples estaciones excom pueden integrarse mediante el Gateway Ethernet GEN-2G sobre cables de cobre y comunicarse vía PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP.

Lee cómo los usuarios implementan el portamódulos compacto MT08-2G junto con el Gateway Ethernet GEN-2G.
Desde allí, los datos se transmiten vía Ethernet al controlador de la línea de producción.
Todos los componentes excom están certificados para áreas peligrosas y pueden instalarse en gabinetes compactos para ahorrar espacio.
Las funciones de diagnóstico integradas proporcionan datos de estado y proceso.
Gracias al soporte multiprotocolo, esta información se transmite en paralelo por la misma línea, asegurando máxima seguridad en la comunicación de datos de proceso.

Excom es considerado el sistema de E/S más compacto de su tipo.
Ningún otro sistema redundante para áreas Ex conecta hasta 960 señales en un gabinete estándar.

Select Country

Turck worldwide

to top