E/S Remotas en Planta de Biogas

En las plantas de mejora de biogás de Purac Puregas, el sistema excom de E/S de Turck permite un mantenimiento conveniente directamente en la Zona 1

La compañía sueca Purac Puregas es una experta en plantas de mejora de biogás, la cual puede actualizar el biogás de desechos domésticos fermentados y otros residuos orgánicos de manera eficiente en metano y CO2. Purac Puregas ha mejorado recientemente el trabajo de mantenimiento de sus plantas de gas con un nuevo sistema de E/S remotas la cual cumplió con todas sus exigencias: El sistema Excom de Turck para su uso en áreas peligrosas y no peligrosas.

  • En la sala CApure, el BL67 conecta todos los sensores al Profibus

  • A través de la ventana en el gabinete metálico, los LEDs son visibles en la sala de compresores

  • Con una temperatura de hasta -40° el BL67 con sistema de E/S es resistente hasta a los inviernos suecos.

  • Toda la planta de biogás consiste de tres módulos

Con su empresa de gas Purac Puregas, el grupo sueco Läckeby Water ofrece plantas de mejora de biogás. Las plantas de gas de Purac Puregas toman biogás bruto el cual transforman prácticamente a biometano puro. Con este proceso de absorción química, llamado CApure, las plantas eliminan el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno (H2S) del biogás bruto. Esto aumenta la eficiencia de la planta de biogás y mejora su eco balance.

Excom para la sala de compresores

Para la planta de gas de una compañía de energía local en Savsjo, Purac Puregas buscó una mejor solución de E/S remotas para evitar derrapes en sus plantas de biogás. En la sala de compresión de cada módulo de planta, un sistema de E/S remotas recoge todas las señales de sensor y otras de las zonas peligrosas. El primer sistema de E/S remotas no podía operar directamente en la zona 1. Para el mantenimiento, los clientes siempre tenían que apagar el módulo de la planta y desconectar la sala del compresor. Se requería una gran cantidad de tiempo y de dinero, incluso para problemas menores como, por ejemplo, un cable roto.

Mantenimiento conveniente

Turck presenta su sistema Excom de E/S remotas a Purac Puregas. A diferencia del sistema que se está utilizando, Excom se puede montar directamente en la zona 1. Además, Los LEDs del Excom son visibles a través de la ventana de la caja de acero inoxidable en la que se monta el excom. El personal eléctrico de la empresa local de residuos, ahora puede identificar fácilmente problemas potenciales y si es necesario, el cliente puede obtener soporte remoto simple con sólo llamar a Purac Puregas y describiendo cuál es el estado que los LEDs están señalando o qué mensajes de diagnóstico arrojan.

De acuerdo con Anders Rosengren, ingeniero eléctrico en Purac Puregas, el fácil mantenimiento del Excom fue la razón principal del cambio de sistema: "Los LEDs visibles y el mantenimiento más fácil a través del intercambio en caliente fueron nuestras razones principales para el Excom. Además de eso, el Excom coincide estéticamente. Tratamos de construir todo en acero inoxidable. Con su cubierta de acero inoxidable, el Excom se adapta igual que una mano en un guante."

BL67 Resiste los inviernos suecos

Durante el proyecto, Purac Puregas encontró otras soluciones dentro del portafolio de Turck para mejorar su planta de gas. En las partes exteriores de la planta, en la torre de absorción de CO2, un sistema de bus de campo tiene que conectar varios indicadores de válvulas al Profibus del PLC. El sistema modular BL67 de bus de campo de E/S remotas de Turck con un rango de temperatura de hasta -40°C puede ser utilizado en exteriores incluso en los inviernos duros de Suecia. El Profibus es conectado al PLC mediante el mismo nodo del Excom. Los acopladores de segmento SC12 proporcionan el Profibus intrínsecamente seguro. El montaje directo al exterior del BL67 ahorra a Purac Puregas la construcción de un gabinete de control precalentado y que da cuenta de la eficiencia energética de la planta de gas como la que usarían ellos mismos.

Select Country

Turck worldwide

to top