Bloques de E/S Módulos de transporte de rodillos de control

El control descentralizado de los módulos del sistema de transporte evita largos tiempos de ciclo, hace que la puesta en marcha sea más rápida y reduce los costes de cableado

En los módulos del sistema de transporte automático dentro de un sistema logístico, los transportadores de rodillos transportan contenedores o cajas de transporte. Los sensores ópticos activan y detienen los motores en el transportador de rodillos. Otros módulos se utilizan como interruptores, plataformas giratorias o topes.
 

Beneficios

  • Las pruebas fuera de línea hacen que la puesta en marcha sea más rápida
  • Los bajos costos de cableado y los PLCs más pequeños reducen el costo total
  • El controlador del módulo de E/S acorta los tiempos de respuesta 

  • Los largos períodos de tiempo causan problemas en los grandes sistemas de transporte

  • Módulos de E/S descentralizados con control lógico integrado controlan los motores 

  • Los módulos se ensamblan individualmente para el cliente final

  • El controlador descentralizado ayuda a acelerar los procesos y a evitar errores

Solución para los problemas causados por los largos perídos de tiempo

Las plantas controladas centralmente en las que un PLC emite los comandos de control para toda la planta suelen estar sujetas a largos tiempos de ciclo, incluso con controladores de alto rendimiento, especialmente cuando las redes comprenden muchos nodos, como suele ocurrir en los sistemas de intralogística. Si esto da lugar a que el PLC reaccione demasiado tarde, los contenedores pueden congestionarse o ser controlados incorrectamente. Estos errores requieren una intervención manual en la planta, pero podrían evitarse aplicando soluciones descentralizadas.

Control descentralizado con tiempos de respuesta rápidos

Módulos de E/S con módulos de sistema transportador de control lógico integrado de forma independiente. Los actuadores y sensores se conectan directamente en el campo al bloque de E/S IP67. Con un tiempo de respuesta de 2 milisegundos, la solución descentralizada en grandes plantas funciona mucho más rápido que los controladores centralizados. Por lo tanto, la velocidad del transportador puede aumentarse si es necesario, lo que a su vez aumenta el rendimiento de toda la planta. Las luces de señalización también pueden activarse rápida y fácilmente en el sitio. La función de control lógico se integra gratuitamente en todos los módulos de E/S del bloque Turck (IP20 o IP67).

Interfaz de programación intuitiva de ARGEE

Los módulos se programan directamente por la interfaz de programación ARGEE en el navegador web integrado. Una vista de diagrama de flujo permite programar los módulos sin necesidad de escribir el código del programa. Los programas establecidos y probados pueden ser fácilmente transferidos a otros módulos del mismo tipo.

Las pruebas de módulos sin controlador aceleran la puesta en marcha

El controlador descentralizado permite que los módulos del sistema de transporte se prueben completamente en la fábrica. Esto acelera la puesta en marcha para el cliente final y elimina la pérdida de tiempo en la resolución de problemas durante la instalación y la puesta en marcha.

Los centros de E/S reducen los costes de cableado

El usuario puede acceder a todas las funciones de control lógico de todos los módulos de E/S de bloque de forma gratuita. Esto también incluye los maestros de E/S de las series TBEN-S y TBEN-L. Esto permite que el cableado de las señales de conmutación simple se dirija a través de las cajas de conexiones I/O-Link. Los dispositivos IO-Link se conectan al maestro a través de estos concentradores de E/S, lo que permite conectar hasta 16 señales de conmutación a través de un único puerto IO-Link. Esto reduce enormemente el coste del cableado. En esta aplicación, los componentes descentralizados procesan la gran cantidad de datos para identificar la información relevante que se comunica al controlador, reduciendo así la cantidad de comunicación con el controlador. El resultado final es que la elección de un PLC menos potente también reduce los costos. La falta de una carcasa protectora en el módulo también ahorra costos de instalación, ya que los bloques IP67 se montan directamente en las vías de rodillos.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top