Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Controlador Lógico de Campo

¿Qué es un Controlador Lógico de Campo?

Demostrando nuestro compromiso en crear soluciones personalizadas y flexibles, Turck ha desarrollado el próximo gran paso para control: El Controlador Lógico de Campo (CLC). Los CLCs de Turck fueron posibles gracias a ARGEE (Un Entorno de Ingeniería Verdaderamente Bueno, por su siglas en inglés), un entorno de programación revolucionario, basado en la web que permite a los usuarios ajustar las condiciones y  acciones directamente en el campo de nivel. Al utilizar HTML5, Turck proporciona un entorno de ingeniería completo para que los usuarios escriba, simulen, corran, eliminen fallos y codifiquen, todo sin requerir el uso de un PLC.
 
 

Wu-Tang

Al usar FLCs, los bloques multiprotocolo E/S de Turck pueden actuar como dispositivos simples de E/S o como controladores lógicos independientes. Mientras que la programación ARGEE no está diseñada para reemplazar el PLC por completo, puede ser usado para cambiar la manera en la que se piensa sobre el control, permitiendo que los dispositivos FLC puedan:

  • Ser usados sin PLC en aplicaciones independientes
  • Desarrollar funciones aritméticas, usar cronómetros, contadores y hasta bits de conmutación 
  • Compartir datos con un PLC por medio de E/S variables asignadas

Tecnología

Utilizando un simple principio de "Acción" y "Condición" que se integra en una interfaz del usuario de diagrama de flujo, ARGEE permite a los usuarios que tengan poca o nula experiencia de programación, que puedan configurar y programar sus dispositivos FLC de Turck de manera muy sencilla.

ARGEE desafía lo que un dispositivo E/S puede hacer al crear un híbrido entre un simple bloque E/S y PLCs de alto nivel. El resultado, FLC de Turck.

 

 

Valor agregado sin costo

Turck proprociona el entorno de programación ARGEE de manera gratuita con los módulos tipo bloque E/S TBEN-L, TBEN-S, BL compact, y FEN20.  

Esto nos permite asociarnos con nuestros clientes y empujar los límites de control.

 

Internet Industrial de las Cosas

Con la inteligencia extra de control del ARGEE, los módulos tipo bloque de Turck son ideales para cubrir los requerimientos de los escenarios IIoT (Internet Industrial de las Cosas), así como también soportan las tecnologías necesarias como Eternet, IO-Link y RFID.
 

 

Uso flexible a través de HTML5

ARGEE está basado en los estándares web más nuevos de HTML5. Por lo tanto, todas las funciones pueden ser usadas con cualquier dispositivo que corra un navegador que soporte HTML5 como Chrome o Firefox, ya sea en una PC o tablet. No requiere un software especial.
 

 

Fácil conexión PLC

Además del procesamiento lógico descentralizado, ARGEE puede intercambiar y procesar datos con sistemas de alto nivel de control vía PROFINET, EtherNet/IP™, o Modbus TCP. Esto permite que un FLC sea usado para el preprocesamiento de una señal descentralizada.
 

 

FLC Products

The following fieldbus devices showcase the power of Turck's FLC technology. Click to learn more.

De
Hasta

No se encontraron resultados.

Select Country

Turck worldwide