Monitoreo de condiciones en almacenes

Controla de manera eficiente la humedad y la temperatura con la tecnología de radio y las soluciones Turck Cloud.

Monitoreo de temperatura y humedad constante en salas de almacenamiento.

En muchos entornos de almacenamiento de alimentos, los valores de temperatura y humedad deben mantenerse constantemente dentro de ciertos límites. La verificación y la documentación manuales de estos valores pueden llevar mucho tiempo, especialmente en áreas de almacenamiento grandes con varios puntos de medición diferentes. 

El sensor combinado de temperatura y humedad (M12MFTH) envía datos a través de un nodo DX80 alimentado por batería a una puerta de enlace inalámbrica DX80 en el gabinete del interruptor. Desde allí, los datos se envían a través de Modbus RTU a Turck Cloud Gateway (TCG20), que luego los transmite a Turck Cloud a través de Wi-Fi o UMTS. Gracias a la conexión inalámbrica, no se requiere acceso a la red de la empresa, lo que evita las posibles barreras de seguridad para el acceso a la red.

Beneficios

  • Mayor confiabilidad gracias a la continua tendencia de grabación.
  • Protocolo encriptado en la nube y alojamiento local opcional para máxima seguridad
  • Instalación rápida con una solución de monitoreo de condición inalámbrica de extremo a extremo
  • Los informes de datos se exportan en formato CSV para simplificar la documentación.
     

  • Los puntos fuertes del sistema inalámbrico automatizado pueden verse claramente en las plantas expansivas

  •   El DX transmite a través de un protocolo propietario de 2,4 GHz con un alcance de hasta 3,2 kilómetros

  • El gateway TCG20 encripta los datos y los envía a través de Wi-Fi o UMTS a la nube.

  • Los tableros pueden ser compilados individualmente a partir de cualquier número de registros de datos

Sistemas de monitoreo de condición para seguridad y eficiencia

Los datos se transmiten desde el TCG20 a la nube a través del protocolo cifrado de la nube Kolibri, que cumple con los requisitos de seguridad más estrictos (transmisión de datos cifrados según TLS 1.3, AES128/AES256). Turck Cloud Solutions se puede alojar en el centro de datos de Turck o en las instalaciones de los servidores del cliente. Esto permite una solución de nube privada sin conexión a Internet.

El Cloud Dashboard muestra claramente al ususario los datos de todos los sensores. No se requieren conocimientos de programación para configurar vistas o configurar noticificaciones automáticas de alarma por SMS o correo electrónico. El enfoque de Turck es "configuración no programación". Cualquier persona que esté familiarizada con el software de PC estándar operativo podrá configurar la grabación de tendencias a largo plazo o la creación de informes como archivos CSV,

El sistema de monitoreo de condición aumenta la seguridad al monitorear los almacenes y requiere un mínimo uso del personal y los recursos.

Select Country

Turck worldwide

to top