Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Industria 4.0

¿Qué es la Industria 4.0?

El término "Industria 4.0" describe la cuarta revolución industrial. En la práctica es más una evolución que una revolución. Los negocios y los procesos de creación de valor se están vinculando cada vez más estrechamente y cada vez más automatizados. La Industria 4.0 resuelve la dicotomía entre productos personalizados y producción en masa. Para que esto suceda, los procesos comerciales, logísticos y de producción deben estar estrechamente vinculados entre sí.

Industry 4.0 Overview – click to enlarge –

Aunque la Industria 4.0 se presenta a menudo como un modelo para las fábricas del futuro, las aplicaciones inteligentes que permiten la producción adaptable y altamente flexible han sido desde hace tiempo una realidad.

Turck te apoyará en el camino hacia la Industria 4.0 con soluciones innovadoras para adquirir, condicionar y transferir datos de producción relevantes.

Tecnología clave

Ya sea RFID, IO-link, OPC-UA o Ethernet - como un especialista en la tecnología clave de la Industria 4.0 Turck abre el camino a la futura fábrica inteligente para tí.

RFID

Con el sistema RFID, BL ident Turck ha implementado soluciones para el control flexible de los procesos de producción, pero también para el negocio de repuestos / servicios, protección contra la piratería o serialización. Junto con los módulos IP67 I/O PLC de Turck, dispone de soluciones robustas con inteligencia distribuida para el procesamiento de datos o para tareas de control.

IO-Link

Turck ofrece uno de los portafolios de soluciones de IO-Link más completas - variando desde numerosos sensores y tecnología de conexión hasta buses de campo y sistemas de E/S Ethernet con maestros I-O Link en las clases de protección IP20 e I67. Cómo beneficiarse de soluciones inteligentes de adquisición de datos y comunicación desde una sola fuente.

Ethernet

Ethernet es el estándar para la comunicación, no sólo para el mundo de TI, sino también en el ambiente industrial. Turck ofrece soluciones especialmente fáciles de usar tales como la tecnología multiprotocolo que soporta el uso automático de sistemas de E/S en los protocolos Ethernet PROFINET, Modbus TCP o EtherNet/IP

OPC-UA

OPC-UA es el siguiente estándar mundial para la comunicación integradora en todos los niveles de la pirámide de la automatización. En estrecha cooperación con la ciencia y la industria, Turck participó en el desarrollo de la norma y ya la ha implementado en los primeros productos.

Increased availability of machines and plants

  • Condition Monitoring allows preventive maintenance without unplanned outages, required spare parts can be planned and ordered in time

Better quality assurance up to the end user

  • Automated quality assurance processes reduce erroneous deliveries
  • Data acquisition and processing guarantee at any time traceability or optimized production processes

More efficient production in small quantities

  • Faster changeover times for new product versions, realized by sensors that receive their new identity/function through a main control

  • Increased efficiency through interdisciplinary communication, if e.g. information on capabilities is directly transferred to production planning.

  • Energy efficiency through better utilization and fewer rejects thanks to optimized production

 

 

Industry 4.0 Products

Follow these links to find your Industry 4.0 product in our product database

TX500 – HMI with CODESYS 3 PLC

User benefits: Distributed intelligence with simple integration for control tasks directly on the machine or plant


TBEN-PLC – Block I/Os with CODESYS 3 PLC

User benefits: Distributed intelligence with simple integration for control tasks directly on the machine or plant


TBEN-DCC – RFID module with integrated middleware

User benefits: Direct communication with higher-level ERP or MES systems via Ethernet TCP/IP


ARGEE – PLC functionality for multiprotocol I/O modules

User benefits: Programming of basic functions without any knowledge of a programming language made simple


TBEN – Multiprotocol Ethernet I/O solutions in IP67

User benefits: Easy integration into systems and diagnostic functions via integrated web servers also on smartphones


IM(X)12-CCM – Condition monitoring for control cabinets

User benefits: Recognizes potential sources of error for preventive maintenance, thus avoiding unplanned shutdowns


IO-Link Products

User benefits: Fast device replacement, flexible and reliable application through comprehensive configuration and diagnostic options


Planta 1


Select Country

Turck worldwide