Solución Descentralizada RFID UHF

Para un flujo de mercancías eficiente y transparente, una empresa china de energía y productos químicos utiliza un sistema RFID de Turck, con cabezales de lectura/escritura UHF e interfaces TBEN-S compactas

El integrador de sistemas New Trend International Logistics Technology Co., Ltd. ha digitalizado el centro de distribución de mercancías de una empresa china de energía y productos químicos utilizando tecnología RFID. Los cabezales de lectura/escritura UHF TN-Q120 y TN-Q175 de Turck transfieren la información del material de los pallets de transporte, mientras que las interfaces RFID TBEN-S permiten la rápida transferencia de datos al sistema ERP. De este modo, los usuarios se benefician de un control de inventario preciso y rápido.

  • Eficiente: Los cabezales de lectura/escritura transfieren datos del material mediante UHF-RFID a pallets

  • El lector RFID TN-Q175 se utiliza cuando se leen simultáneamente hasta nueve pallets vacíos apilados

  • Han Qingyun:''La interface es muy poderosa para transferir rápidamente los datos de lectores RFID a PLC''

El control del inventario

El operador de las plantas petroquímicas anteriormente utilizaba una combinación de pasos manuales estandarizados y una gestión informática semiautomatizada en el almacén. Esto no producía la eficiencia logística necesaria ni minimizaba los errores. Se requería un número excesivo de pasos de trabajo sólo para colocar o encontrar material u organizar los niveles de existencias para tipos de mercancías ligeramente variables. Es especialmente necesario garantizar un control correcto de las compras y de las existencias, habida cuenta del aumento de la demanda de calidad de los servicios logísticos.

Más información ERP en tiempo real con RFID UHF

¿Cuándo llegó o salió el material del almacén y en qué cantidad? ¿De qué artículos se trata? ¿Dónde están almacenados los productos? Es necesario que el sistema ERP haga visible esta información en tiempo real y la proporcione bajo demanda sobre el material transportado. Por ello, el integrador de sistemas chino optó por la transmisión de datos mediante UHF-RFID. En resumen: los cabezales de lectura/escritura utilizan una señal de alta frecuencia para escribir o leer una cantidad específica de información en las etiquetas RFID pasivas y transferirla a la red informática a través de una interfaz. Gracias a la tecnología UHF, el intercambio se realiza entre el lector y la etiqueta a lo largo de varios metros. La información también se capta cuando los objetos pasan a gran velocidad.

El cabezal de lectura/escritura une los datos del material con los pallets

La empresa química transporta las mercancías en palés retornables. En cada palé de transporte se incrusta una etiqueta RFID provista de un identificador único para vincular los datos estrechamente con el material o producto transportado. Esta etiqueta se escribe por primera vez en la zona de embalaje. Es aquí donde el cabezal de lectura/escritura TN-Q120 de Turck "casa" virtualmente la información específica del material con el palet antes de que éste llegue al centro de mercancías. La transmisión del lector UHF en forma de cubo cumple con la norma ISO 18000-6C, y gracias a su tipo de protección IP67 puede operar si es necesario en entornos difíciles con temperaturas entre -20 y +50 °C..

Interfaz IP67 para la integración directa de RFID

La interfaz RFID TBEN-S2-2RFID-4DXP de Turck se utiliza entre el lector RFID y la red informática para transferir rápidamente la información de los cabezales de lectura/escritura a un sistema de control de la producción en el ERP. El módulo RFID ultra robusto (IP67/IP69K) está diseñado para su montaje en el exterior del gabinete de control y permite la conexión de dos cabezales de lectura/escritura UHF, así como de sensores y actuadores al mismo tiempo. "La interfaz es fácil de configurar y lo suficientemente potente como para transferir rápidamente los datos de los lectores RFID al PLC, incluso cuando se leen varios palés", afirma Han Qingyun, ingeniero electrónico de New Trend International Logistics Technology Co. Es una característica especial del módulo compacto su sencilla integración en el sistema, sin necesidad de ningún esfuerzo de programación ni bloques de funciones. Además, el TBEN-S "habla" tres protocolos Ethernet: Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP.

Conclusión: Mejor aprovechamiento del almacén, mayor seguridad

Los datos sobre las entradas y salidas de mercancías permiten al sistema ERP sincronizar continuamente los niveles de inventario. Para los usuarios esto supone un gran alivio, sobre todo porque también pueden acceder a información en tiempo real sobre la capacidad disponible o la posición de los pallets de transporte. Es posible utilizar de forma óptima los recursos de espacio. Pero saber dónde y qué movimientos de mercancías se están produciendo también responde a los requisitos de seguridad de la industria química. En última instancia, una mayor eficiencia también repercute en los costes. En otras palabras, se requieren muchos menos pasos operativos manuales y costos de material para la gestión del almacén. Los procesos de identificación mediante RFID están automatizados; y las etiquetas regrabables permiten el uso múltiple de los pallets de transporte.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top