Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Nuevo módulo híbrido de seguridad de E/S para CIP Safety

Minneapolis, MN - Septiembre 27, 2017

Turck se complace en anunciar la adición del módulo de E / S de bloque de seguridad híbrido para CIP Safety a través de EtherNet / IP a nuestra línea de productos de tecnología de bus de campo líder en la industria.
El concepto de seguridad híbrido de Turck combina E / S de seguridad y E / S de propósito general en un solo dispositivo de E / S remoto, robusto, en la máquina. El módulo de seguridad CIP (TBIP) amplía la oferta de seguridad híbrida existente, que ya incluye una opción para PROFIsafe sobre PROFINET.
Ambos módulos híbridos IP67 pueden adaptarse a los requisitos de señal reales de una instalación mediante el uso de puntos de entrada / salida configurables y aprovechando la flexibilidad de IO-Link. En el lado de seguridad, los módulos híbridos ofrecen dos entradas de seguridad para conectar sensores de seguridad, como cortinas de luz o botones de parada de emergencia. Se pueden utilizar dos canales de seguridad adicionales como entradas o salidas. El lado de propósito general (no relacionado con la seguridad) incluye cuatro entradas / salidas discretas configurables que pueden conmutar hasta dos amperios cuando se usan como salidas. También están disponibles dos puertos maestros IO-Link, que ofrecen 32 puntos adicionales de E / S discretas configurables cuando se usan con concentradores Turck IO-Link.
Estos dispositivos se pueden usar como E / S de seguridad remota, o incluso como un controlador de seguridad independiente para E / S de seguridad local; esto permite la implementación de funciones de seguridad sin la necesidad de un PLC de seguridad al tiempo que proporciona diagnósticos de seguridad y datos de E / S de propósito general a un PLC de alto nivel sin seguridad.
Los altos grados de protección IP65 / IP67 / IP69K permiten el uso en los entornos más exigentes. Las plantas descentralizadas y los conceptos de máquinas modulares pueden implementarse sin la necesidad de gabinetes de control adicionales.

Turck se complace en anunciar la incorporación del Módulo de E/S de Bloque de Seguridad Híbrido para CIP Safety sobre EtherNet/IP a nuestra gama líder de productos de tecnología de bus de campo.

 El concepto de seguridad híbrida de Turck combina E/S de seguridad y E/S de uso general en un solo dispositivo de E/S remotos, en máquinas, remoto. El módulo de Seguridad CIP (TBIP) amplía la oferta de seguridad híbrida existente, que ya incluye una opción para PROFIsafe sobre PROFINET.

Ambos módulos híbridos IP67 pueden adaptarse a los requerimientos reales de señal de una instalación mediante el uso de puntos de E/S configurables y aprovechando la flexibilidad de IO-Link. Por el lado de la seguridad, los módulos híbridos ofrecen dos entradas de seguridad para conectar sensores de seguridad, como cortinas de luz o botones de parada de emergencia. Se pueden utilizar dos canales de seguridad adicionales como entradas o salidas. El lado de uso general (no relacionado con la seguridad) incluye cuatro entradas / salidas discretas configurables capaces de conmutar hasta dos amperios cuando se utilizan como salidas. También hay disponibles dos puertos maestros IO-Link, que ofrecen 32 puntos adicionales de E / S discretas configurables cuando se usan con los concentradores IO-Link de Turck.

 Estos dispositivos pueden utilizarse como E/S de seguridad remota, o incluso operados como un controlador de seguridad independiente para E/S locales seguras; esto permite la implementación de funciones de seguridad sin necesidad de un PLC de seguridad, al mismo tiempo que proporciona diagnósticos de seguridad y datos de E/S de propósito general a un PLC de alto nivel que no es de seguridad.

 Los altos grados de protección IP65/IP67/IP69K permiten su uso en los ambientes más exigentes. Las plantas descentralizadas y los conceptos de máquinas modulares pueden implementarse sin la necesidad de armarios de control adicionales.

Select Country

Turck worldwide