Incremento en la versatilidad gracias a IO-Link: Sensor Capacitivo BCT de Turck
Sensores capacitivos con IO-Link
22/16 – IO-Link simplifica la programación en aplicaciones difíciles e incrementa la productividad de la planta gracias al mantenimiento predictivo
Mülheim, 27 Octubre 2016Turck presenta en la feria SPS IPC Drives su sensor capacitivo BCT con interfaz IO-Link. IO-Link habilita los parámetros de los sensores, como en las aplicaciones de control de nivel, para que puedan ser ajustados facilmente. El proceso interno de valor del sensor puede ser mostrado en diferentes estados de amortiguación por medio de los marcos FTD como Pactware o la máquina controladora. Esto simplifica la programación del sensor en aplicaciones difíciles y permite el diagnóstico del sensor o del contenedor de contaminaión. De manera alterna, los sensores BCT pueden ajustarse de acuerdo al modelo en particular, también mediante programación rápida por medio de cables o de botones. Ésta última característica proporciona protección contra manipulación no autorizada durante la operación.
El BCT con IO-Link permite al usuario utilizar mantenimiento predictivo. El sensor reporta por medio de un diagnóstico vía IO-Link si la temperatura de la carcasa excede el valor crítico. El estado de la fuente de poder también es monitoreado y reportado. El usuario puede de esa manera detectar una posible desconexión del cable y revisar el punto debil antes de que pase a mayores.
El BCT cumple con los requerimientos de protección tipo IP67 y está disponible en cuatro variantes: está disponible en M18 con distancia de sensado de 5 mm y en M30 con 10 mm de distancia de sensado - rasantes. Si el sensor está montado como un dispositivo no rasante la distancia de sensado se incrementará en más del 50%. Ambas variantes están disponibles con o sin botones de programación.
Turck presenta en la feria SPS IPC Drives su sensor capacitivo BCT con interfaz IO-Link. IO-Link habilita los parámetros de los sensores, como en las aplicaciones de control de nivel, para que puedan ser ajustados facilmente. El proceso interno de valor del sensor puede ser mostrado en diferentes estados de amortiguación por medio de los marcos FTD como Pactware o la máquina controladora. Esto simplifica la programación del sensor en aplicaciones difíciles y permite el diagnóstico del sensor o del contenedor de contaminaión. De manera alterna, los sensores BCT pueden ajustarse de acuerdo al modelo en particular, también mediante programación rápida por medio de cables o de botones. Ésta última característica proporciona protección contra manipulación no autorizada durante la operación.
El BCT con IO-Link permite al usuario utilizar mantenimiento predictivo. El sensor reporta por medio de un diagnóstico vía IO-Link si la temperatura de la carcasa excede el valor crítico. El estado de la fuente de poder también es monitoreado y reportado. El usuario puede de esa manera detectar una posible desconexión del cable y revisar el punto debil antes de que pase a mayores.
El BCT cumple con los requerimientos de protección tipo IP67 y está disponible en cuatro variantes: está disponible en M18 con distancia de sensado de 5 mm y en M30 con 10 mm de distancia de sensado - rasantes. Si el sensor está montado como un dispositivo no rasante la distancia de sensado se incrementará en más del 50%. Ambas variantes están disponibles con o sin botones de programación.
Further Information
Select Country
Turck worldwide

