Los sensores de presión de la serie PS + que han ganado el iF Design Award, son los primeros dispositivos de la nueva plataforma de sensores de fluido de Turck

PS+ Sensores de presión con superficie táctil capacitiva

10/19 – La serie robusta PS+ de sensores de presión para operaciones intuitivas, representan un cambio generacional en la tecnología de sensores de fluidos

Mülheim, Marzo 19, 2019

A tiempo para la Hannover Messe Turck presenta el nuevo sensor de presión de la serie PS+. Estos sensores son los primeros de la serie de sensores de fluido modulares, los cuales permiten que los clientes tengan un instrumento de medición confiable con operación intuitiva. El sensor ya fue galardonado desde un inicio por la iF Design Award.

El sensor PS+ puede ser configurado de una manera particularmente fácil. El montaje en la parte superior, es tan posible como la rotación del cabezal del sensor en un rango de 340°. Una vez que el sensor está conectado, registra automáticamente si el controlador o el módulo de bus requieren una señal PNP o NPN, de corriente o de voltaje.

 También se proporciona un modo de compatibilidad para la integración en sistemas IO-Link. La interfaz del operador con paneles táctiles capacitivos y una pantalla bicolor permite que las configuraciones se realicen rápidamente en texto (de acuerdo con el estándar Turck o VDMA) y están protegidas por un mecanismo de bloqueo de la operación accidental.

El teclado herméticamente cerrado garantiza una mayor resistencia a la suciedad y los líquidos, de modo que los sensores cumplen con los requisitos de protección ISO para IP6K7K, IP6K7 e IP6K9K. La serie PS + está diseñada para rangos de presión de hasta 600 bar y está disponible con celdas probadas de medición de cerámica (PS310) y también con celdas de medición de metal (PS510).

 Los últimos dispositivos vienen con una resistencia a la sobrepresión de hasta siete veces la presión nominal. Los sensores pueden equiparse opcionalmente con limitadores de presión pico.

Turck agregará mediciones de temperatura y corriente a su nuevo portafolio de sensores de fluidos a lo largo del año. Como todos los sensores se basan en la misma plataforma, tienen una apariencia y un principio de funcionamiento muy similares.

 

 

Más Información

Select Country

Turck worldwide