Más resistente, más rápido, más: los sensores Li extendidos de Turck hacen retroceder los límites de la medición de posición lineal
Sensores de posición lineal a prueba de golpes hasta 200 g
18/18 – Los sensores de posición lineal Li mejorados de Turck miden los valores de posición a una frecuencia de 5 kHz, en longitudes de medición de hasta 2 m
Turck ha actualizado sus sistemas de posicionamiento sin contacto Li Q25 y ahora ha agregado nuevas variantes extendidas al programa. El principio de medición inductiva ofrece una mejor resistencia a los golpes y una tasa de muestreo en comparación con los sistemas de medición alternativos. Con longitudes de medición de hasta 2 m, los sensores Li superan a los sensores de posición lineal magnetoestrictivos que, debido a su principio de funcionamiento, perciben a una velocidad menor a medida que aumenta la longitud de medición.
La serie extendida de los sensores IP67 no solo es resistente a las condiciones ambientales adversas, como la humedad y la suciedad. Estos dispositivos emiten de manera confiable una señal de posición cuando están sujetos a vibraciones o golpes de hasta 200 g. La velocidad de escaneo de 5 kHz mantiene los errores de posicionamiento al mínimo, algo que antes era inalcanzable en aplicaciones resistentes. La precisión también se ha incrementado aún más con un convertidor D / A de 16 bits.
Los sensores Li, con su inmunidad a los campos magnéticos, son generalmente ideales para tareas de control de circuito cerrado en la industria metalúrgica, ya que las virutas metálicas acumuladas aquí no se adhieren al elemento de posicionamiento que induce errores de linealidad. Gracias a su resistencia a los golpes, se pueden utilizar para medir la posición en prensas y punzonadoras sin ningún problema, así como en máquinas de procesamiento de madera o de moldeo por inyección.
Los sensores de posición lineal de Li siempre suministran su señal de salida dos veces; como señal de 0 - 10 V y como señal de 4 - 20 mA. Esto hace posible conectar sistemas de diagnóstico y también reduce la cantidad de variantes de dispositivos que se deben mantener en reserva. Turck ofrece los nuevos dispositivos en longitudes de medición de 100 a 2000 mm.
Turck ha actualizado sus sistemas de posicionamiento sin contacto Li Q25 y ahora ha agregado nuevas variantes extendidas al programa. El principio de medición inductiva ofrece una mejor resistencia a los golpes y una tasa de muestreo en comparación con los sistemas de medición alternativos. Con longitudes de medición de hasta 2 m, los sensores Li superan a los sensores de posición lineal magnetoestrictivos que, debido a su principio de funcionamiento, perciben a una velocidad menor a medida que aumenta la longitud de medición.
La serie extendida de los sensores IP67 no solo es resistente a las condiciones ambientales adversas, como la humedad y la suciedad. Estos dispositivos emiten de manera confiable una señal de posición cuando están sujetos a vibraciones o golpes de hasta 200 g. La velocidad de escaneo de 5 kHz mantiene los errores de posicionamiento al mínimo, algo que antes era inalcanzable en aplicaciones resistentes. La precisión también se ha incrementado aún más con un convertidor D / A de 16 bits.
Los sensores Li, con su inmunidad a los campos magnéticos, son generalmente ideales para tareas de control de circuito cerrado en la industria metalúrgica, ya que las virutas metálicas acumuladas aquí no se adhieren al elemento de posicionamiento que induce errores de linealidad. Gracias a su resistencia a los golpes, se pueden utilizar para medir la posición en prensas y punzonadoras sin ningún problema, así como en máquinas de procesamiento de madera o de moldeo por inyección.
Los sensores de posición lineal de Li siempre suministran su señal de salida dos veces; como señal de 0 - 10 V y como señal de 4 - 20 mA. Esto hace posible conectar sistemas de diagnóstico y también reduce la cantidad de variantes de dispositivos que se deben mantener en reserva. Turck ofrece los nuevos dispositivos en longitudes de medición de 100 a 2000 mm.
Más Información
Select Country
Turck worldwide

