Turck expande su portafolio de HMI con nuevos modelos para aplicaciones de alimentos y bebidas y una pantalla muy brillante.

HMI/PLC/Controlador Edge para la industria alimentaria y las áreas exteriores

Turck ofrece ahora versiones especiales de sus dispositivos HMI/PLC para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas y para su uso con luz ambiental brillante.

La serie de dispositivos HMI/PLC TX700FB está diseñada para aplicaciones en la industria alimentaria (FB para Food&Beverage). La también nueva versión TX700HB (High Brightness) ofrece una mejor legibilidad de la luz solar en aplicaciones con incidencia directa de la luz solar. Al igual que los dispositivos de las series TX100, TX200, TX500 y TX700, ambas variantes no sólo se pueden utilizar para la visualización, sino que también se pueden utilizar con el TX VisuPro de Turck sin CODESYS como gateway IIoT o controlador Edge.

Beneficios

  • La reducción de costos como gateway de la nube separada o controlador puede ser omitida
  • Rápido funcionamiento intuitivo gracias al control por gestos
  • Reducción de la complejidad en la gestión de inventarios, ya que se cartografían numerosos protocolos y funciones maestro/esclavo

IIoT-Multitool: Comunicación a través de ocho protocolos paralelos

Además de los protocolos clásicos de HMI para la conexión a los controladores, como los de Siemens, Beckhoff o Rockwell, el TX VisuPro también soporta MQTT o OPC-UA como servidor y cliente. Los dispositivos pueden comunicarse con hasta ocho protocolos en paralelo. Por lo tanto, esta función de pasarela también permite el intercambio de datos entre diferentes controladores o dispositivos finales.

Protección frontal IP69K para la limpieza a alta presión

Los dispositivos FB fueron desarrollados para cumplir con los requisitos de diseño higiénico (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006) y vienen con un frente de acero inoxidable con un recubrimiento de poliéster. El frente del dispositivo ha sido diseñado con una protección de IP69K para que los dispositivos sean impermeables a alta presión hasta 80 °C. Los productos FB también son resistentes a los ácidos y a los productos químicos.

Reducción del reflejo para las aplicaciones en el exterior

Los dispositivos HB con su pantalla extra brillante de hasta 800 Cd/m² son especialmente adecuados para aplicaciones en exteriores. Las pantallas están fabricadas con un proceso de unión de líquidos (LOCA) - un proceso de unión de pantallas que mejora el contraste de la pantalla y aumenta el brillo mediante la reducción de la reflexión y la refracción. Los dispositivos HB con la carcasa totalmente metálica son resistentes a las influencias mecánicas.


INDUSTRIAS

  • Alimentos y bebidas 
    Embalaje 
    Suministro de energía y agua
    Farmacia 
    Otras industrias con altos requerimientos de higiene (TX700FB) o aplicaciones al aire libre (TX700HB)

CARACTERÍSTICAS

  • Función gateway para el intercambio de datos con PLCs y dispositivos finales a través de ocho protocolos diferentes 
  • Diseño higiénico (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006)
  • Protección IP69K (frente TX700FB)
  • El brillo de la pantalla es de 800 Cd/m² para la luz solar directa
  • Reducción de los reflejos gracias al acabado de la unión líquida (TX700HB)

CONTENIDO RELACIONADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide