Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

El estado del LED de los nuevos sensores Q4,7 también es claramente visible con un montaje totalmente empotrado

Sensores Robustos Miniatura

04/15 – Turck ofrece sensores inductivos miniatura con un estado de LED permanentemente visible en la cara activa

Mülheim, Marzo 11, 2015

Turck has added the Q4,7 series of rectangular inductive sensors to its range of miniature sensors. The miniature sensors in the new design (16 x 8 x 4.7 millimeters) have been specially developed for applications in which they have to

Turck ha añadido la serie Q4,7 de sensores inductivos rectangulares a su gama de sensores en miniatura. Los sensores miniatura en el nuevo diseño (16 x 8 x 4,7 milímetros) han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en las que tienen que estar totalmente incrustados en metal, así como, por ejemplo, herramientas de prensado. Estos tipos de aplicaciones no sólo requieren sensores robustos con grandes distancias de conmutación, sino también como pequeñas carcasas como sea posible para reducir la cantidad de metal envolvente que se va a retirar para las cavidades.

El Q4.7 cumple con todos los requisitos mencionados con una distancia de conmutación de dos milímetros, una robusta carcasa metálica, un cordset de conexión de dos metros de gran flexibilidad con una funda resistente al aceite y la posibilidad de un montaje totalmente empotrado. Característica especial: Turck ha logrado alojar el LED de estado en la cara activa de manera para que, en contraste con los LEDs laterales, permanezca claramente visible incluso con un montaje totalmente empotrado.

Turck ha añadido la serie Q4,7 de sensores inductivos rectangulares a su gama de sensores en miniatura. Los sensores miniatura en el nuevo diseño (16 x 8 x 4,7 milímetros) han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en las que tienen que estar totalmente incrustados en metal, así como, por ejemplo, herramientas de prensado. Estos tipos de aplicaciones no sólo requieren sensores robustos con grandes distancias de conmutación, sino también como pequeñas carcasas como sea posible para reducir la cantidad de metal envolvente que se va a retirar para las cavidades.

El Q4.7 cumple con todos los requisitos mencionados con una distancia de conmutación de dos milímetros, una robusta carcasa metálica, un cordset de conexión de dos metros de gran flexibilidad con una funda resistente al aceite y la posibilidad de un montaje totalmente empotrado. Característica especial: Turck ha logrado alojar el LED de estado en la cara activa de manera para que, en contraste con los LEDs laterales, permanezca claramente visible incluso con un montaje totalmente empotrado.

Further Information

Select Country

Turck worldwide