Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Monitor de estado de gabinete IM12 para áreas no peligrosas

Minneapolis, MN - 21 de septiembre de 2017

Turck anuncia la protección del gabinete IM12-CCM (Cabinet Condition Monitor), un dispositivo capaz de monitorear los límites de humedad y temperatura y al mismo tiempo detectar puertas cerradas incorrectamente. Como beneficio adicional, el dispositivo monitorea el acceso no autorizado a los armarios de los conmutadores, proporcionando protección contra la manipulación en conformidad con las normas de seguridad de TI. El delgado protector de gabinete de riel DIN de 12,5 mm se puede instalar fácilmente en gabinetes de interruptores existentes debido a su diseño compacto.

El IM12-CCM cuenta con un registrador de datos interno con sello de tiempo y almacena datos por hasta dos años, lo que permite a los usuarios detectar cambios progresivos durante largos períodos de tiempo. Una interfaz permite operar dos resguardos del gabinete en modo maestro-esclavo simultáneamente, monitoreando el correcto cierre de la puerta y otros valores límite en dos puntos dentro del gabinete de control. El maestro procesa los datos del esclavo y envía una señal al controlador.

 El IM12-CCM estándar viene con dos contactos de interruptor y una interfaz IO-Link. El modo de enseñanza rápida permite al usuario establecer fácilmente los valores límite en el campo. Alternativamente, los parámetros se pueden configurar a través de IO-Link o un marco de FDT como PACTware.

 El IM12-CCM es el segundo protector del gabinete en la cartera de Turck, que sirve como un complemento del módulo IMX12-CCM, que está destinado para su uso en áreas peligrosas.

Select Country

Turck worldwide