Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

En un futuro, los bloques E/S podrán asumir tareas simples de control con ARGEE

Funcionalidad PLC para Módulos Multiprotocolo E/S

08/16 – El bloque E/S Ethernet de Turck puede transformarse en PLC compacto utilizando el software de programación ARGEE

Mülheim, Marzo 15, 2016

En Hannover Messe, Turck está exhibiendo ARGEE - Una simple funcionalidad PLC para los módulos tipo bloque multiprotocolo E/S con protección IP20 e IP67. ARGEE permite que las funciones de PLC se programen directamente en los módulos del TBEN-L, TBEN-S, BL compact y la serie de bloques E/S FEN20. De esta manera, funciones simples del controlador pueden ser transmitidas a los módulos E/S, mitigando así la carga de trabajo en el PLC central y en la comunicación de bus. El entorno de programación ARGEE es una aplicación web simple. Requiere simplemente una computadora Windows con un navegador Chrome o Firefox. Gracias al multiprotocolo Ethernet de Turck, lo módulos pre-programados de esta manera, puede ser usados en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP. Los simples requerimientos pueden implementarse de manera autónoma en los módulos E/S con ARGEE. 

Programar no puede ser más sencillo. En modo simple, que es como un editor de diagrama de escalera, los campos desplegables proporcionan los medios por los cuales las entradas y salidas pueden ser enlazadas con operadores y acciones Booleanas. Por lo tanto, esto hace posible programar funcionas básicas sin conocer ningún lenguaje de programación. El modo profesional hace que todo el rango de funciones esté disponible, el cual puede ser usado, por ejemplo, para implementar gráficos de funciones secuenciales sin necesidad de contar con conocimientos sobre programación.

Desde Hannover Messe en adelante, la serie de bloques compactos E/S TBEN-S y BL estarán disponibles con ARGEE. TBLN-L y FEN20 seguirán en el transcurso del año.

En Hannover Messe, Turck está exhibiendo ARGEE - Una simple funcionalidad PLC para los módulos tipo bloque multiprotocolo E/S con protección IP20 e IP67. ARGEE permite que las funciones de PLC se programen directamente en los módulos del TBEN-L, TBEN-S, BL compact y la serie de bloques E/S FEN20. De esta manera, funciones simples del controlador pueden ser transmitidas a los módulos E/S, mitigando así la carga de trabajo en el PLC central y en la comunicación de bus. El entorno de programación ARGEE es una aplicación web simple. Requiere simplemente una computadora Windows con un navegador Chrome o Firefox. Gracias al multiprotocolo Ethernet de Turck, lo módulos pre-programados de esta manera, puede ser usados en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP. Los simples requerimientos pueden implementarse de manera autónoma en los módulos E/S con ARGEE. 

Programar no puede ser más sencillo. En modo simple, que es como un editor de diagrama de escalera, los campos desplegables proporcionan los medios por los cuales las entradas y salidas pueden ser enlazadas con operadores y acciones Booleanas. Por lo tanto, esto hace posible programar funcionas básicas sin conocer ningún lenguaje de programación. El modo profesional hace que todo el rango de funciones esté disponible, el cual puede ser usado, por ejemplo, para implementar gráficos de funciones secuenciales sin necesidad de contar con conocimientos sobre programación.

Desde Hannover Messe en adelante, la serie de bloques compactos E/S TBEN-S y BL estarán disponibles con ARGEE. TBLN-L y FEN20 seguirán en el transcurso del año.

Select Country

Turck worldwide