Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Turck ofrece los encoders de acero inoxidable sin desgaste con una salida SSI, incremental, analógica y IO-Link

Encoders de acero inoxidable con IO-Link

02/17 – Turck está completando su gama de encoders de acero inoxidable EQR24 sin contacto con una variante IO-Link

Mülheim, Marzo 29, 2017

Una variante con una interfaz IO-Link completa con la gama de encoders libre de desgaste y acero inoxidable de June Turck. Las robustas variantes de acero inoxidable de la serie de encoder inductivo QR24 están especialmente diseñadas para funcionar en aplicaciones con requisitos particulares de limpieza o para condiciones amientales extremas, tales como en la industria de alimentos y bebidas o en la industria pesada. La serie EQR24 consta de modelos con salidas SSI, incrementales, analógicas y IO-Link. Con una carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404) y una cara activa hecha de plástico PA12-GF30, el dispositivo puede soportar incluso los productos químicos más fuertes y las presiones en el proceso de limpieza.

Como con todos los modelos QR24, el sendor y el elemento de posicionamiento están completamente encapsulados y fundidos como dos unidades independientes totalmente selladas que pueden soportar cualquier vibración o choque del eje. No se requieren cojinetes o sellos que consuman desgaste, lo que provoca tiempo de parado de la máquina y, por lo tanto, prolongados tiempos de mantenimiento.

Gracias a su concepto de monaje inteligente con anillos de adaptación, el encoder IP69K permanentemente sellado se puede montar en todos los ejes estándar con diámetros de hasta 20 mm.

Una variante con una interfaz IO-Link completa con la gama de encoders libre de desgaste y acero inoxidable de June Turck. Las robustas variantes de acero inoxidable de la serie de encoder inductivo QR24 están especialmente diseñadas para funcionar en aplicaciones con requisitos particulares de limpieza o para condiciones amientales extremas, tales como en la industria de alimentos y bebidas o en la industria pesada. La serie EQR24 consta de modelos con salidas SSI, incrementales, analógicas y IO-Link. Con una carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404) y una cara activa hecha de plástico PA12-GF30, el dispositivo puede soportar incluso los productos químicos más fuertes y las presiones en el proceso de limpieza.

Como con todos los modelos QR24, el sendor y el elemento de posicionamiento están completamente encapsulados y fundidos como dos unidades independientes totalmente selladas que pueden soportar cualquier vibración o choque del eje. No se requieren cojinetes o sellos que consuman desgaste, lo que provoca tiempo de parado de la máquina y, por lo tanto, prolongados tiempos de mantenimiento.

Gracias a su concepto de monaje inteligente con anillos de adaptación, el encoder IP69K permanentemente sellado se puede montar en todos los ejes estándar con diámetros de hasta 20 mm.

Select Country

Turck worldwide