Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Controlador IP67 compacto con CODESYS 3

Minneapolis, MN - Julio 25, 2017

Turck ha lanzado su TBEN-PLC CODESYS 3 compacto IP67 PLC para el control de máquinas pequeñas o modulares. Gracias a su robusta carcasa ya su alto grado de protección medioambiental, el TBEN-PLC puede operar directamente en la máquina, permitiendo la implementación del control de la máquina sin la necesidad de un armario de control. El uso de conceptos de automatización de máquinas y el uso de cables de conexión pre-ensamblados reduce el esfuerzo de cableado y simplifica la instalación.

La gran variedad de protocolos de comunicación de bus de campo soportados subraya la tremenda flexibilidad del nuevo TBEN-PLC; Cuando se utiliza como maestro / escáner, el dispositivo soporta los protocolos Ethernet industriales Profinet, EtherNet / IP y Modbus TCP, así como Modbus RTU, CANopen y SAE J1939.

El TBEN-PLC también se puede utilizar como un dispositivo IO remoto para redes Profinet, EtherNet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANopen, lo que permite su uso como convertidor de protocolo o puerta de enlace. Por ejemplo, el controlador puede funcionar como un gestor CANopen para un módulo de máquina y conectar esta red local a un sistema de nivel superior que se comunica a través de Profinet. Como parte de la digitalización cada vez mayor de la industria, esto permite que los controles existentes de la máquina sean integrados en modernos sistemas de producción altamente conectados y sumamente flexibles.

También se pueden utilizar dos puertos serie integrados para integrar dispositivos serie RS-232/485. El dispositivo proporciona ocho canales E/S discretos configurables para la conexión directa de sensores y actuadores. Cuando se combina con los productos de tecnología de bus de campo de Turck con protección IP67, el control completo de la máquina, incluida la tecnología de seguridad, se puede implementar completamente sin la necesidad de un armario de control.

Turck ha lanzado su TBEN-PLC CODESYS 3 compacto IP67 PLC para el control de máquinas pequeñas o modulares. Gracias a su robusta carcasa ya su alto grado de protección medioambiental, el TBEN-PLC puede operar directamente en la máquina, permitiendo la implementación del control de la máquina sin la necesidad de un armario de control. El uso de conceptos de automatización de máquinas y el uso de cables de conexión pre-ensamblados reduce el esfuerzo de cableado y simplifica la instalación.

La gran variedad de protocolos de comunicación de bus de campo soportados subraya la tremenda flexibilidad del nuevo TBEN-PLC; Cuando se utiliza como maestro / escáner, el dispositivo soporta los protocolos Ethernet industriales Profinet, EtherNet / IP y Modbus TCP, así como Modbus RTU, CANopen y SAE J1939.

El TBEN-PLC también se puede utilizar como un dispositivo IO remoto para redes Profinet, EtherNet / IP, Modbus TCP, Modbus RTU y CANopen, lo que permite su uso como convertidor de protocolo o puerta de enlace. Por ejemplo, el controlador puede funcionar como un gestor CANopen para un módulo de máquina y conectar esta red local a un sistema de nivel superior que se comunica a través de Profinet. Como parte de la digitalización cada vez mayor de la industria, esto permite que los controles existentes de la máquina sean integrados en modernos sistemas de producción altamente conectados y sumamente flexibles.

También se pueden utilizar dos puertos serie integrados para integrar dispositivos serie RS-232/485. El dispositivo proporciona ocho canales E/S discretos configurables para la conexión directa de sensores y actuadores. Cuando se combina con los productos de tecnología de bus de campo de Turck con protección IP67, el control completo de la máquina, incluida la tecnología de seguridad, se puede implementar completamente sin la necesidad de un armario de control.

Select Country

Turck worldwide