Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Conectores Deutsch para equipos móviles

Conectores Deutsch para equipos móviles

Conectores Deutsch para equipos móviles

Turck está expandiendo su oferta de Deutsch con el lanzamiento de dos nuevas variantes.

Turck está expandiendo su oferta de Deutsch con los conectores sobremoldeados estilo DT de 12 VDC y 24 VDC de 2 pines LED. Diseñados para la industria de equipos móviles, los conectores cuentan con un circuito LED integrado en el bloqueo de cuña, lo que permite la indicación de resolución de problemas en múltiples direcciones. Durabilidad de seguridad de diseño de contacto resistente en entornos exigentes, mientras que el diseño sobremoldeado, la chaqueta TPE y la clasificación IP67 proporcionan refuerzo adicional, abrasión y resistencia al aceite en una solución lista para usar.

Los números de parte de las variantes LED son los siguienes:

DT06-2S-2125- * M / LED24V
DT06-2S-2125- * M / LED12V

Turck también lanzó la primera de una nueva serie de conectores sobremoldeados DTM Deutsch. El nuevo diseño de 3 pines ofrece una solución ideal para equipos móviles y aplicaciones de petróleo y gas, donde los factores ambientales como golpes, vibraciones, temperaturas frías, humedad y aceites pueden afectar el rendimiento.

La serie DTM presenta la misma ventaja ambientalmente robusta de la serie de conectores DT, pero está diseñada para calibres de cable más pequeños y aplicaciones de corriente más bajas.

Los números de parte de la serie DTM son los siguientes:
DTM06-3S-2303- * M
DTM04-3P-2303- * M
DTM06-3S-2303- * M-DTM04-3P

Select Country

Turck worldwide