Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Compacto, robusto y simple: Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican el esfuerzo requerido para la identificación de soluciones industriales

Bloque compacto con interfaz Ethernet/RFID con protección IP67

26/16 – Los nuevos módulos TBEN-S y el bloque E/S TBEN-L-RFID de Turck simplifican la integración directa de RFID de los cabezales de Lectura/Escritura HF o UHF en instalaciones

Mülheim, 27 Octubre 2016

En la feria SPS IPC Drives, Turck presenta los dos bloques compactos TBEN-L-RFID yTBEN-S-RFID con interfaces Ethernet/RFID con protección IP67. Los dispositivos multiprotocolo recogen datos de los cabezales RFID de Lectura/Escritura en bandas de frecuencia HF y UHF vía Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP al controlador. Gracias a su alto grado de protección  y la posibilidad de conectar actuadores y sensores simultaneamente a cabezales RFID de Lectura/Escritura, los módulos de bloque son ideales para modernizar las aplicaciones RFID. Los gabinetes son innecesarios y mantienen como mínimo el esfuerzo de cableado.

El módulo ultra-compacto RFID en el TBEN-S simplifica la integración del PLC al brindar el mapeo de los datos de RFID por medio de E/S convencionales al controlador. La función de escritura en los bloques se vuelve innecesaria. Aparte de dos puertos RFID, el TBEN-S ofrece cuatro DXP E/S universales para sensores. A pesar de su diseño compacto con un ancho de solo 32 mm, la interfaz TBEN-S-RFID ofrece un desempeño adecuado. La detección de más de 100 tags UHF puede ser llevada a cabo tan rápido y fácil como los tags HF de lectura y escritura de 8-kulobytes. La fuente de poder y la conexión de red son implementadas por medio de conectores M8.

La variable TBEN-L de Codesys programable es un tanto más grande, pero también proporciona funciones de controlador y por lo tanto ya puede filtrar y preprocesar datos RFID, hasta conectarlo directamente con el control de operaciones y el perímetro conectado. El usuario puede ajustar facilmente el TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS en el contexto de Codesys a un protocolo de Ethernet  – Profinet, EtherNet/IP o Modbus TCP. El CPU del TBEN-L trabaja a 800 MHz, el cual accesa a 128 MB DDR3-RAM. La memoria flash del modulo es de 256 MB. Los módulos L están conectados por medio de un conector M12 al Ethernet y alimentado por un conector de 7/8".

En la feria SPS IPC Drives, Turck presenta los dos bloques compactos TBEN-L-RFID yTBEN-S-RFID con interfaces Ethernet/RFID con protección IP67. Los dispositivos multiprotocolo recogen datos de los cabezales RFID de Lectura/Escritura en bandas de frecuencia HF y UHF vía Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP al controlador. Gracias a su alto grado de protección  y la posibilidad de conectar actuadores y sensores simultaneamente a cabezales RFID de Lectura/Escritura, los módulos de bloque son ideales para modernizar las aplicaciones RFID. Los gabinetes son innecesarios y mantienen como mínimo el esfuerzo de cableado.

El módulo ultra-compacto RFID en el TBEN-S simplifica la integración del PLC al brindar el mapeo de los datos de RFID por medio de E/S convencionales al controlador. La función de escritura en los bloques se vuelve innecesaria. Aparte de dos puertos RFID, el TBEN-S ofrece cuatro DXP E/S universales para sensores. A pesar de su diseño compacto con un ancho de solo 32 mm, la interfaz TBEN-S-RFID ofrece un desempeño adecuado. La detección de más de 100 tags UHF puede ser llevada a cabo tan rápido y fácil como los tags HF de lectura y escritura de 8-kulobytes. La fuente de poder y la conexión de red son implementadas por medio de conectores M8.

La variable TBEN-L de Codesys programable es un tanto más grande, pero también proporciona funciones de controlador y por lo tanto ya puede filtrar y preprocesar datos RFID, hasta conectarlo directamente con el control de operaciones y el perímetro conectado. El usuario puede ajustar facilmente el TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS en el contexto de Codesys a un protocolo de Ethernet  – Profinet, EtherNet/IP o Modbus TCP. El CPU del TBEN-L trabaja a 800 MHz, el cual accesa a 128 MB DDR3-RAM. La memoria flash del modulo es de 256 MB. Los módulos L están conectados por medio de un conector M12 al Ethernet y alimentado por un conector de 7/8".

Select Country

Turck worldwide