El PD20 UHF de Turck se puede controlar fácilmente con un teléfono inteligente o una tableta
Dispositivo de lectura y escritura UHF para el teléfono inteligente
11/18 – Turck está ampliando su cartera de RFID con la computadora de mano UHF PD20 que ofrece una conexión de teléfono inteligente
Mülheim, October 18, 2018El PD20 permite que el uso del teléfono inteligente tome el centro del escenario. El cliente puede usar una aplicación para recopilar datos con un comando de inventario o lectura y cambiar los datos en la etiqueta mediante un comando de escritura. El usuario puede simplemente reenviar los datos leídos por correo electrónico desde el teléfono inteligente y así ponerlos a disposición de otros sistemas o bases de datos. El dispositivo terminal se conecta a través del conector de 3,5 milímetros del teléfono inteligente o mediante un adaptador de iluminación para los dispositivos Apple más recientes.
El PD20 permite que el uso del teléfono inteligente tome el centro del escenario. El cliente puede usar una aplicación para recopilar datos con un comando de inventario o lectura y cambiar los datos en la etiqueta mediante un comando de escritura. El usuario puede simplemente reenviar los datos leídos por correo electrónico desde el teléfono inteligente y así ponerlos a disposición de otros sistemas o bases de datos. El dispositivo terminal se conecta a través del conector de 3,5 milímetros del teléfono inteligente o mediante un adaptador de iluminación para los dispositivos Apple más recientes.
Más Información
Select Country
Turck worldwide