TBEN-S para RS232 o RS485: Turck presenta su módulo ultra compacto de E/S tipo bloque para Interfaz Serial
Módulo de E/S tipo Bloque para Interfaz Serial
07/16 – Turck agrega el módulo 2COM para RS232 o RS485 a su serie de bloques E/S ultra compactos TBEN-S
Mülheim, Marzo 15, 2016Turck ahora ofrece un módulo de comunicación con interfaz serial para su serie de bloques E/S Ethernet compactos TBEN-S: el módulo TBEN-S2-2COM viene con dos puertos seriales, los cuales pueden ser configuados individualmente como interfaces RS232 o RS485 según sea necesario. Los dos puertos adicionales ofrecen cuatro entradas o salidas digitales universales. Un maestro Modbus RTU también está integrado por una interfaz RS485, la cual se puede conectar hasta con ocho dispositivos Modbus. El nuevo módulo TBEN-S2-2COM también soporta la tecnología multiprotocolo de Turck y puede correr en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin necesidad de que el usuario intervenga.
Los módulos compactos 2COM de 32 milímetros, simplifican especialmente las aplicaciones que requieren la conexión de señales digitales en espacios restringidos junto a dispositivos con interfaces seriales. Gracias al grado de protección IP67, los módulos pueden colocarse directamente en la máquina y eso reduce el esfuerzo de cableado. Todos los parámetros de interfaz serial, como bits de arranque y paro, paridad o velocidad de baudios, son establecidos via GSDML o un software de parámetros como Pactware. La fuente de poder del dispositivo serial de campo puede ajustarse entre 5 y 24 V.
Otros módulos tecnológicos para SSI y otras interfaces seguirán como parte de la expansión de la serie TBEN-S.
Turck ahora ofrece un módulo de comunicación con interfaz serial para su serie de bloques E/S Ethernet compactos TBEN-S: el módulo TBEN-S2-2COM viene con dos puertos seriales, los cuales pueden ser configuados individualmente como interfaces RS232 o RS485 según sea necesario. Los dos puertos adicionales ofrecen cuatro entradas o salidas digitales universales. Un maestro Modbus RTU también está integrado por una interfaz RS485, la cual se puede conectar hasta con ocho dispositivos Modbus. El nuevo módulo TBEN-S2-2COM también soporta la tecnología multiprotocolo de Turck y puede correr en redes Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin necesidad de que el usuario intervenga.
Los módulos compactos 2COM de 32 milímetros, simplifican especialmente las aplicaciones que requieren la conexión de señales digitales en espacios restringidos junto a dispositivos con interfaces seriales. Gracias al grado de protección IP67, los módulos pueden colocarse directamente en la máquina y eso reduce el esfuerzo de cableado. Todos los parámetros de interfaz serial, como bits de arranque y paro, paridad o velocidad de baudios, son establecidos via GSDML o un software de parámetros como Pactware. La fuente de poder del dispositivo serial de campo puede ajustarse entre 5 y 24 V.
Otros módulos tecnológicos para SSI y otras interfaces seguirán como parte de la expansión de la serie TBEN-S.
Further Information
- Link a los productos – Bloques de E/S TBEN-S
- Success Story – Short Distances [PDF, 0,82 MB]
- Historia de éxito - TBEN-S en una imprenta [PDF, 0,82 MB]
- Technical Article – Bloque E/S Ethernet [PDF, 1,00 MB]
- Video de producto –Bloque E/S ultra compacto para señales análogas
- Video – Variable de alto poder de sensores ultrasónicos
- Flyer – TBEN-S Ultra-compact multiprotocol I/O modules
Select Country
Turck worldwide

