Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

La nueva serie de bloques E/S de Turck se puede fijar con dos tornillos en lugar de cuatro

Generación de bloques de E/S para -40 to +70 °C

16/13 – El concepto de oferta de las series de bloques TBEN y TBDP permite desconexiones relacionadas con la seguridad

Mülheim, 28 de octubre de 2013 - Turck ha desarrollado una nueva generación de bloques de E/S con una temperatura de funcionamiento ampliada de -40 a +70°C. Por lo tanto, las series de módulos TBEN (Ethernet) y TBDP (Profibus DP) también pueden utilizarse en zonas climáticas y aplicaciones en las que prácticamente todos los demás módulos de E/S fallarían. Todos los módulos de la nueva generación - incluyendo la versión con IO programable (16DXP) - separan los canales de E/S consistentemente en los grupos de potencial aislados eléctricamente "E/S conmutables" y "E/S no conmutables". Esto permite, por ejemplo, la desconexión de seguridad de secciones individuales de la instalación a través de circuitos de parada de emergencia, incluso si se utilizan versiones 16DXP flexibles.

Al igual que sus predecesores, los bloques TBEN de E/S están diseñadas como dispositivos multiprotocolo que se pueden ejecutar en redes Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP gracias a su función de detección automática de protocolos. En las redes Profinet y Ethernet/IP, los módulos también soportan redundancia de bus (MRP y DLR), así como el arranque rápido (FSU y QC). Las salidas digitales de ambas series de dispositivos tienen una corriente de salida del interruptor de 2A. Esto reduce por lo tanto el almacenamiento de tipos con diferentes corrientes de salida. Todos los dispositivos también admiten conceptos estándar de puesta a tierra sin necesidad de realizar modificaciones extensivas en el módulo de E/S.

Select Country

Turck worldwide