Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Otra adición a la cartera de Turck IO-Link: concentradores de E/S de clase A y B y lector RFID IO-Link HF

Concentradores y lectores RFID IO-Link

19/18 – Turck está agregando robustos centros de E / S IO-Link Clase B y lectores IO-Link HF a su cartera IO-Link

Turck está ampliando su amplia cartera de IO-Link con nuevos concentradores de E/S de Clase A y Clase B con protección para cabezales de lectura / escritura RFID IP67 y HF con diseños de barriles roscados. Gracias a SIDI, la integración simple de dispositivos IO-Link, los nuevos dispositivos IO-Link se pueden configurar directamente desde el sistema de ingeniería Profinet sin la necesidad de herramientas adicionales.

Los concentradores de E/S de clase A de 32 mm de línea delgada de la serie TBIL-S permiten la conexión de ocho señales digitales a un maestro IO-Link. Los centros reducen así el cableado requerido para los medidores finales en máquinas y plantas. Además del TBIL-S3 con ocho tomas M8, Turck ofrece la variante TBIL-S4 en el mismo diseño ultracompacto con ocho E / S universales en cuatro puertos M12.

Los concentradores de E/S de la serie TBIL-M ofrecen ocho zócalos M12 para sensores y actuadores. Cumplen con la especificación IO-Link de Clase B, que ofrece seguridad pasiva adicional: los usuarios pueden desconectar de manera segura los actuadores conectados a los dispositivos de Clase B desconectando la fuente de alimentación. La comunicación con el concentrador de E / S y la función de los otros sensores se mantienen, lo que permite la creación de aplicaciones de seguridad rentables. Todos los concentradores de E / S pueden funcionar en el rango de temperatura extendido de -40 a +70 ° C.

Los lectores cilíndricos TN-M18 y TN-M30 HF RFID también vienen con una interfaz IO-Link a bordo. Los cabezales de lectura / escritura con protección IP67 están provistos de una carcasa metálica con una rosca macho M18 o M30, así como un conector M12. Los lectores RFID están diseñados de manera óptima para su uso en los controladores de producción de líneas de ensamblaje y pueden asignarse parámetros fácilmente gracias a IO-Link. Cuando se combina con el maestro TBEN-L IO-Link de Turck, la función SIO de los cabezales de lectura / escritura se puede usar en tareas, como para leer etiquetas o comparar rangos de datos definidos como una señal de conmutación.

Turck está ampliando su amplia cartera de IO-Link con nuevos concentradores de E/S de Clase A y Clase B con protección para cabezales de lectura / escritura RFID IP67 y HF con diseños de barriles roscados. Gracias a SIDI, la integración simple de dispositivos IO-Link, los nuevos dispositivos IO-Link se pueden configurar directamente desde el sistema de ingeniería Profinet sin la necesidad de herramientas adicionales.

Los concentradores de E/S de clase A de 32 mm de línea delgada de la serie TBIL-S permiten la conexión de ocho señales digitales a un maestro IO-Link. Los centros reducen así el cableado requerido para los medidores finales en máquinas y plantas. Además del TBIL-S3 con ocho tomas M8, Turck ofrece la variante TBIL-S4 en el mismo diseño ultracompacto con ocho E / S universales en cuatro puertos M12.

Los concentradores de E/S de la serie TBIL-M ofrecen ocho zócalos M12 para sensores y actuadores. Cumplen con la especificación IO-Link de Clase B, que ofrece seguridad pasiva adicional: los usuarios pueden desconectar de manera segura los actuadores conectados a los dispositivos de Clase B desconectando la fuente de alimentación. La comunicación con el concentrador de E / S y la función de los otros sensores se mantienen, lo que permite la creación de aplicaciones de seguridad rentables. Todos los concentradores de E / S pueden funcionar en el rango de temperatura extendido de -40 a +70 ° C.

Los lectores cilíndricos TN-M18 y TN-M30 HF RFID también vienen con una interfaz IO-Link a bordo. Los cabezales de lectura / escritura con protección IP67 están provistos de una carcasa metálica con una rosca macho M18 o M30, así como un conector M12. Los lectores RFID están diseñados de manera óptima para su uso en los controladores de producción de líneas de ensamblaje y pueden asignarse parámetros fácilmente gracias a IO-Link. Cuando se combina con el maestro TBEN-L IO-Link de Turck, la función SIO de los cabezales de lectura / escritura se puede usar en tareas, como para leer etiquetas o comparar rangos de datos definidos como una señal de conmutación.

Select Country

Turck worldwide