Ventas / Soporte Técnico: +52 (844) 4116650

Nuevo Splitter sobre moldeado de Turck

Minneapolis, MN - Julio 25, 2014

 

Turck anuncia la disponibilidad de un rediseño de splitter VB2 con luz LED. El nuevo VB2 cuenta con un diseño translúcido de sobre moldeado negro, que encapsula la luz LED y la protege de cualquier daño físico, mientras que también complementa la visibilidad. La mejora del diseño también permite a los LED ser más visibles desde ambos lados del splitter, lo que permite ser montado de cualquier lado, ya que la versión anterior solo permitía que se montara de un lado para que se viera la luz LED.

Este Splitter VB2 es usado para consolidar dos señales separadas discretas de dispositivos PNP en un solo cable y puede ser usado en cualquier aplicación de señales PNP múltiples en un solo cable. Es una solución ideal para aplicaciones tratando de utilizar múltiples sensores o enviar múltiples señales desde un área limitada. Los LED ofrecen una indicación visual de si el circuito tiene alimentación eléctrica y cuando las señales discretas son presentes. El VB2 tiene una clasificación de 10 a 30 VDC en hasta 4 amperes. El nuevo diseño de sobre moldeado proporciona al Splitter un grado de protección IP68. Los productos que cuentan con clasificación IP68 debe pasar primero la prueba TURCK que se les obliga a ser sumergido a una profundidad de 6 pies por 24 horas.

Turck anuncia la disponibilidad de un rediseño de splitter VB2 con luz LED. El nuevo VB2 cuenta con un diseño translúcido de sobre moldeado negro, que encapsula la luz LED y la protege de cualquier daño físico, mientras que también complementa la visibilidad. La mejora del diseño también permite a los LED ser más visibles desde ambos lados del splitter, lo que permite ser montado de cualquier lado, ya que la versión anterior solo permitía que se montara de un lado para que se viera la luz LED.

Este Splitter VB2 es usado para consolidar dos señales separadas discretas de dispositivos PNP en un solo cable y puede ser usado en cualquier aplicación de señales PNP múltiples en un solo cable. Es una solución ideal para aplicaciones tratando de utilizar múltiples sensores o enviar múltiples señales desde un área limitada. Los LED ofrecen una indicación visual de si el circuito tiene alimentación eléctrica y cuando las señales discretas son presentes. El VB2 tiene una clasificación de 10 a 30 VDC en hasta 4 amperes. El nuevo diseño de sobre moldeado proporciona al Splitter un grado de protección IP68. Los productos que cuentan con clasificación IP68 debe pasar primero la prueba TURCK que se les obliga a ser sumergido a una profundidad de 6 pies por 24 horas.

Select Country

Turck worldwide