Your Global Automation Partner
Los módulos de E/S de seguridad con tecnología Ethernet garantizan la protección personal directamente en el módulo de la máquina. Esto permite a los diseñadores acortar los tiempos de ciclo y crear máquinas a partir de unidades autónomas que son más fáciles de expandir y pueden ponerse en funcionamiento más rápidamente gracias a las pruebas independientes.
La comunicación Safety-Ethernet de alto rendimiento conecta todas las unidades. Al distribuir la lógica de seguridad en el campo, las aplicaciones no afectadas siguen siendo productivas incluso durante una parada de emergencia de los procesos adyacentes.
Para cada aplicación en particular, el usuario decide en la medida en que la seguridad descentralizada se transfiere al campo. A modo de ejemplo, podemos distinguir entre tres conceptos diferentes de seguridad descentralizada.
Situación 1: Cableado descentralizado - control descentralizado
Los propios módulos de E/S de seguridad asumen el control de la aplicación, tanto en la prueba como en el funcionamiento en vivo. Además de los componentes de seguridad, se pueden conectar sensores/actuadores estándar al módulo de E/S a través de los puertos I/O-Link. Ventajas: Independencia total, ampliación flexible, esfuerzo mecánico mínimo y las pruebas autónomas acortan los tiempos de puesta en marcha
Situación 2: Seguridad pasiva
En este escenario, las señales de seguridad se recogen en el campo y se transfieren al PLC de seguridad a través de los protocolos de seguridad-Ethernet Profinet o CIP Safety. La ventaja: las pruebas autónomas de la aplicación en el controlador interno de los módulos de seguridad acortan los tiempos de puesta en marcha.
Situación 3: Cableado descentralizado - control centralizado
El concepto descentralizado con seguridad pasiva se basa en el aislamiento galvánico consecuente entre la tensión del actuador y la del sensor. En caso de emergencia, la tensión del actuador puede desconectarse de forma segura mientras el sistema de sensores permanece activo. Ventajas: El número mínimo de entradas de seguridad ahorra costes y el diagnóstico sigue siendo posible a pesar de una parada de emergencia.
Los módulos híbridos de E/S y de seguridad total están disponibles como TBPN con Profinet/Profisafe para el mercado europeo o como TBIP con Ethernet/IP/CIP Safety para el mercado americano, ideal para la ingeniería mecánica orientada a la exportación.
Los programas del controlador de seguridad de Turck pueden copiarse de forma sencilla en una memoria USB directamente en el módulo y copiarse en otros módulos con las mismas tareas, incluso entre dispositivos con Profisafe y CIP Safety.
Realiza los pasos correctos durante la evaluación de riesgos de una máquina vinculada o de un sistema integrado de fabricación ( IMS). Este whitepaper tiene un ejemplo práctico de cómo identificar, describir y reducir posibles situaciones de peligro.
El módulo híbrido de seguridad de Turck combina entradas/salidas seguras con E/S estándar y puertos IO-Link. Esto permite asignar los requisitos de señal de forma flexible. Si se generan más señales de seguridad, se utiliza el módulo de seguridad completo. Ambas versiones -el módulo completo y el híbrido- están disponibles para Profinet/Profisafe o Ethernet/IP/CIP Safety.
Las ventajas y desventajas de los diferentes conceptos de seguridad, así como los detalles técnicos sobre las soluciones de seguridad descentralizadas, una visión general de todos los grupos de productos de tecnología de seguridad y ejemplos de aplicaciones exitosas de tecnología de seguridad de Turck se pueden encontrar en la página de tecnología de seguridad de las máquinas.
Ya sean soluciones centralizadas o descentralizadas para máquinas modulares: La amplia variedad de productos de seguridad de Turck permite soluciones personalizadas y flexibles para la seguridad de las máquinas en cualquier aplicación.
Mira el vídeo para ver qué ventajas en la aplicación puedes conseguir con los controladores de seguridad SC10, XS26 o los módulos de E/S IP67.
Michael Flesch y su equipo responderán a tus preguntas sobre la seguridad de las máquinas y los sistemas de seguridad descentralizados. Utiliza nuestro formulario de contacto y déjanos asesorarte.