Your Global Automation Partner
Industria farmacéutica: Tiempo de comercialización reducido gracias a la construcción de plantas modulares y MTP
La creciente demanda de productos farmacéuticos plantea retos a la industria biotecnológica y farmacéutica. Se requiere una respuesta rápida a las necesidades del mercado y un corto plazo de comercialización de los nuevos equipos. Pero, ¿cómo acelerar el desarrollo, la producción y el montaje de sus módulos?
Con Ethernet multiprotocolo. La integración de Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP en una sola tecnología permite a los integradores y productores de APIs combinar módulos de diferentes fabricantes con una variedad de sistemas de control. La capacidad MTP de los dispositivos Turck Edge Controller aumenta la flexibilidad y simplifica aún más la integración.
Con los dispositivos de E/S multiprotocolo de Turck, usted modulará las plantas más rápida y fácilmente que nunca, independientemente del cliente.
Para satisfacer la creciente demanda de productos médicos, cada vez son más necesarias las plantas biofarmacéuticas modulares que puedan instalarse rápidamente en cualquier parte del mundo. El uso de módulos probados y examinados para las plantas biofarmacéuticas con diseño idéntico; ahorran el esfuerzo requerido para la ingeniería en planta y por lo tanto, ahorran también tiempo y dinero. La construcción de plantas modulares en la industria farmacéutica se beneficia de la creciente estandarización de los componentes.
Aquí es donde precisamente se aprovechan las ventajas de las soluciones de E/S multiprotocolo de Turck para los constructores de máquinas y plantas. Tus clientes mantienen sus estándares específicos de planta, por lo que tú tienes que desarrollar e implementar estrategias para la integración de los skids. El gateway multiprotocolo de Turcks permite que tus módulos funcionen en redes Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP sin tener que adaptar el hardware. Esto significa que sólo se necesita un único modelo de gateway, independientemente del cliente. Te beneficiarás de unos plazos de desarrollo y de entrega más cortos, así como de la reducción de los costos de inventario. Al mismo tiempo, permite que tus clientes tengan también un tiempo de comercialización considerablemente más corto.
Puesta en marcha rápida
Alta disponibilidad
Modularización y estandarización
Las interfaces son un factor crítico para garantizar la flexibilidad mediante la modularización. La estandarización garantiza que los skids puedan intercambiarse y combinarse fácilmente. Cuando están equipados con los gateways multiprotocolo de Turck, sus módulos pueden conectarse automáticamente al sistema de control de cada cliente final. Sólo necesita un único modelo de gateway, independientemente del cliente. La manipulación nunca ha sido tan fácil gracias a I/O Link y RFID. Esto te permite acortar los plazos de entrega y cumplir con los requisitos de tus clientes más rápidamente.
¿Qué es el MTP?
MTP son las siglas de Module Type Package (paquete de tipo de módulo) y se refiere a un estándar para la modularización de plantas. Los módulos tienen una inteligencia descentralizada y prestan sus servicios de forma estandarizada. Los archivos MTP actúan como un controlador de dispositivo. El nivel superior, el Process Orchestration Layer (POL), puede reconocer la función de los módulos MTP y basar en ellos el control del proceso. De este modo, MTP reduce considerablemente el esfuerzo de ingeniería necesario para las plantas modulares. El MTP es la piedra angular para construir una verdadera planta "plug-and-produce".
¿Qué es Ethernet multiprotocolo?
Los dispositivos multiprotocolo de Turck activan el protocolo Ethernet utilizado en la red de forma automática, y con cada puesta en marcha. Los dispositivos multiprotocolo son compatibles con los protocolos Profinet, Modbus TCP y EtherNet/IP. La gama de E/S de Turck también proporciona una cobertura prácticamente transparente con la tecnología multiprotocolo, e incluye módulos compactos de E/S en bloque, así como sistemas modulares flexibles - para su uso en un gabinete de control (IP20) o su uso directamente en el campo (IP67). Turck ofrece dispositivos multiprotocolo para sus gateways modulares de la serie BL20 para montaje en un gabinete de control y también la serie BL67 para montaje en campo. Los módulos de E/S en bloque IP20 e IP67, incluida la serie BL compact que ahorra espacio, también están disponibles como dispositivos multiprotocolo.
Gateways Ethernet multiprotocolo y E/S del bloque
Turck ofrece potentes soluciones para captar el flujo de datos de forma eficiente y hacer que la maquinaria y los productos existentes estén preparados para el futuro. Gracias a las tecnologías clave en las áreas de tecnología de bus de campo, RFID, tecnología de sensores o conectividad, como el enrutamiento NAT, IO-Link o Ethernet multiprotocolo, las soluciones de Turck pueden utilizarse fácilmente para la interacción entre OT e IT. Mientras que RFID e IO-Link ofrecen una mayor flexibilidad y seguridad en los procesos, tareas como el aseguramiento de la calidad también son apoyadas por la capacidad de enviar los datos de diagnóstico de un módulo al controlador a través de IO-Link. Los módulos también pueden identificarse más rápidamente en el sistema de control mediante el gateway multiprotocolo a través de RFID o IO-Link.
Mira los ejemplos de aplicación de cómo los usuarios se benefician de la construcción de plantas modulares en la industria farmacéutica: práctico e informativo.
Todos los módulos de E/S con Ethernet multiprotocolo de Turck vienen por defecto con alguna funcionalidad de control lógico. La interfaz de usuario de programación ARGEE permite programar funciones de control sencillas en el módulo y ejecutarlas por él, sin necesidad de escribir código de programa ni costes adicionales.
El portafolio IO-Link de Turck cuenta con un grado sobresaliente de integración sin complicaciones. Como proveedor completo desde el dispositivo hasta el maestro, Turck garantiza la fácil integración de los dispositivos IO-Link en el entorno del controlador.
Ya sea en el gabinete de control o directamente en el campo como un sistema completo IP67, la tecnología RFID puede descentralizar las tareas de toma de decisiones y la información, y así ayudar a aumentar la flexibilidad y la seguridad del proceso.
La tecnología FLC de Turck lleva el control lógico al nivel de campo. El entorno de programación basado en la web ARGEE añade funcionalidad lógica a los módulos de E/S en bloque de Turck con una plataforma Ethernet multiprotocolo. Esto convierte a los módulos de E/S en controladores lógicos de campo (FLC). La programación y la configuración pueden llevarse a cabo sin necesidad de instalar ningún software.
Las redes con hasta 33 módulos TBEN (1 maestro, 32 esclavos) y hasta 480 bytes de datos pueden conectarse al PLC a través de una única dirección IP en redes Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, gracias al protocolo de extensión Backplane Ethernet de Turck o BEEP para abreviar.
Optimizadas para el uso industrial, las soluciones en la nube de Turck ofrecen servicios específicos de aplicación para la transparencia interna de la planta. Naturalmente, los datos también pueden almacenarse en lagos de datos localmente en sus instalaciones. Obtenga más información sobre la supervisión flexible y los controladores Edge con comunicación encriptada.
Si tienes alguna duda sobre las soluciones modulares o sobre un dispositivo concreto, utiliza el formulario de contacto. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarte.