Your Global Automation Partner

 

LÍNEAS DE CONVEYORS DIGITALES

Modularización y digitalización aumentan la flexibilidad, escalabilidad y disponibilidad de tus conveyors 

La mejor manera de satisfacer los cambiantes requerimentos de los clientes es utilizar líneas de conveyor modulares  y flexibles. Si además se pretende que tengan una alta disponibilidad y funcionen sin conpresión, no se puede evitar una estrategia de digitalización eficiente. La tendencia actual se aleja de sistemas centralizados y se orienta hacia módulos de control descentralizados y accionamientos de rodillos (MDR) directamente en campo. 

La tecnología de conveyor orientada al futuro puede modularizarse con:

  • Módulos de E/S con control MDR integrado vía CAN
  • Fuentes de alimentación IP67 de 24 y 48 V con conectores M12 Power
  • Switches Ethernet en versiones IP20 o IP67
  • Controladores de seguridad IP67

El futuro de la tecnología conveyor: ¡Modular y Descentralizado!

Webinar: Tecnología digital de conveyor - flexible, escalable y disponible

Los requerimientos tan cambiantes de los clientes, cadenas de suministro más complejas y la creciente presión por mejorar la eficiencia son los desafíos clave en la intralogística. En la grabación de nuestro webinar, puedes aprender cómo la modularización y la digitalización en los conveyor ayudan a superar esos obstáculos. Descubre cómo la automatización inteligente optimiza tus procesos, aumenta la flexibilidad, mejora la escalabilidad y maximiza la disponibilidad.

¿Cómo incrementar la flexibilidad, escalabilidad y disponibilidad de tu tecnología de conveyor?

Modularización y digitalización

  • Las líneas de conveyor modulares con conceptos de control descentralizados sin cabinas de control, garantizan una fácil escalabilidad, ciclos de corto tiempo y mayor disponibilidad de la planta. 
  • La digitalización de extremo a extremo de los conveyors permite la adquisición de datos de estado, el acceso a sensores/actuadores y un control flexible, por ejemplo para el conveyor con acumulación de presión cero.

Controlador de motor de rodillos TBEN-LL- 4RMC

  • El módulo de I/O en bloques con Ethernet multiprotocolo controla cuatro motores de rodillo CAN localmente e integra simultáneamente sensores y actuadores a través de puertos DXP universales. 
  • Las fuentes de alimentación IP67 con 24 y 48 volts, la fuente de alimentación M12 y los conectores a presión facilitan el diseño y construcción de módulos de tecnología de conveyor autónomos. 

Monitoreo de condiciones para mantenimiento continuo 

  • Los datos de monitorización del estado, como el consumo de corriente, la velocidad o las horas de funcionamiento, se adquieren en el motor y se evalúan en nuestros propios sistemas o en TAS Cloud.
  • La monitorización y optimización continua de los datos del proceso permite un mantenimiento predictivo y garantiza una alta fiabilidad, costos más bajos y una máxima disponibilidad.

Platafroma de Servicios IloT Turck Automation Suite (TAS)

  • TAS simplifica la gestión de actualizaciones de motores y la puesta en marcha de los dispositivos de Turck en aplicaciones con redes Ethernet Industriales incluyendo, ARGEE, BEEP, Codesys y IO-Link.
  • TAS Cloud proporciona monitoreo continuo, almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, además ofrece programación y seguimiento de planes de mantenimiento individuales. 

E-Book: Líneas de conveyors digitales

¿Cómo prepara tu tecnología de conveyor para el futuro?

¿Cómo prepara tu tecnología de conveyor para el futuro?

¿Quieres llevar tus procesos de producción y logística al siguiente nivel? Nuestro e-book gratuito te muestra cómo la automatización inteligente y las soluciones digitales de conveyor pueden aumentar la flexibilidad y disponibilidad, reducir costos y preparar tus sistemas para el futuro, logrando la máxima eficiencia.

Descubre:

  • ¿Qué tecnologías innovadoras están revolucionando hoy la tecnología de conveyor?
  • ¿Cómo puedes mejorar tu productividad y calidad con conveyors digitalizados?
  • ¿Cómo los datos de planta permiten mantenimiento predictivo y alta disponibilidad?
  • Ejemplos prácticos de aplicación y casos de éxito en la industria

Con estos productos digitalizas tu línea de conveyors

Módulos de E/S de seguridad

Los módulos de E/S de bloque seguros en IP67 controlan aplicaciones relacionadas con la seguridad directamente en la línea transportadora a través de Profisafe o CIP Safety, de forma descentralizada y con tiempos de reacción cortos.

Túneles/puertas RFID

Los túneles RFID UH  para conveyors y puertas para entrada y salida están listas para su uso inmediato y se pueden integrar de forma flexible, para un seguimiento preciso en intralogística. 

Switches Ethernet confiables

Los switches Ethenet confiables, ya sean IP20 o IP67 administrados o no administrados, en la topología de anillo son la base para redes seguras y de alto rendimiento y rutas de transporte modulares. 

Conectividad sofisticada

La tecnología sofisticada, especialmente con conexión rápida M12, reduce los costos y facilita la modularización. 

Módulos E/S inteligentes

Los módulos de I/O de bloque inteligente con lógica ARGEE se hacen cargo de las tareas de control descentralizadas y los módulos TBEN-LL-4RMC controlan los motores de rodillos CAN.

Fuentes de alimentación descentralizadas

Las fuentes de alimentación descentralizadas garantizan el suministro eléctrico en sistemas modulares de -25 a +70 °C, a prueba de fallas gracias a la protección sin carga, sobrecarga y cortocircuito.

Pregunta a un Experto

¿Te gustaría aprender más sobre  cómo te puedes beneficiar de la digitalización de los conveyors? Entonces utiliza nuestro formulario de contacto, estaremos encantados de asesorarte 

Nuestro experto en líneas de conveyors digitales

Frank Morassi, Vertical Sales Manager Intralogistics

Please select a salutation

Escribe tu(s) nombre(s)

Escribe tu(s) apellido(s)

Escribe el nombre de tu compañía

Escribe tu ciudad

Escribe tu país

Escribe tu correo electrónico

Escribe tu teléfono

Por favor, lea la política de privacidad y confirme su aceptación utilizando la casilla de verificación

* requerido

#DigitalInnovationPark

Diseñar digitalmente los procesos industriales, controlar las aplicaciones de forma descentralizada según sea necesario y hacer que los datos relevantes sean utilizables; son temas clave en nuestras actualizaciones del Parque de Innovación Digital.

Explora las últimas innovaciones de Turck para la Industria 4.0 y IIoT.

more@TURCK Special: Intralogística en la práctica

more@TURCK Special: Intralogística en la práctica

¡Descubre las últimas tendencias en intralogística, como las "Líneas de conveyors digitales" y los casos inspiradores en nuestra revista more@TURCK!. Conoce cómo nuestros clientes han podido hacer que tus procesos intralogísticos sean más eficientes, flexibles y sostenibles con las soluciones de Turck, y por qué nuestro portafolio IP67 está impulsando la modularización y digitalización de la intralogística.

to top